För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(156 Produktserier)
Cylindrarna är utformade för att dämpa stötar och absorbera och fördela vibrationer och därmed minska påverkan på omgivande utrustning och strukturer.
Genom att effektivt dämpa vibrationer bidrar vibrationsdämpande cylindrar till bättre prestanda, tillförlitlighet och livslängd hos utrustningen. Dessutom bidrar cylindrarnas dämpande egenskaper till att minimera ljudet som skapas av vibrationer, och man får en lugnare och mer behaglig arbetsmiljö.
De ska aldrig monteras spända utan med jämn belastning och ska bara användas i axiella eller radiala riktningar. De används ofta i maskiner, kompressorer, luftkonditioneringsenheter och lättare teknisk utrustning.
Blindpluggar används inom plåtindustrin som ett skydd mot vassa kanter och de är perfekta för att försluta håligheter i paneler. De ger en ren yta och en snabb lösning. De finns i ett stort sortiment för att passa olika håldiametrar och paneltjocklekar.
Blindpluggar används inom plåtindustrin som ett skydd mot vassa kanter och de är perfekta för att försluta håligheter i paneler. De ger en ren yta och en snabb lösning. De finns i ett stort sortiment för att passa olika håldiametrar och paneltjocklekar.
Dessa brickpluggar av LDPE eller TPR till slang används på slang- och rörändar för att förhindra att de glider över kopplingarna. Vi erbjuder också alternativ i gult och svart och har ett antal storlekar för att passa dina behov.
Bronsmuttrar med fläns är en viktig del av ledarskruvar, som ofta används i system med linjära rörelser. Avsedda för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning, och har en slät yta som minskar slitaget på ledarskruven.
Extremt slitstarka och har ett inslag av självsmörjning. Bronsmaterialet säkerställer också pålitlig prestanda, vilket gör dem till ett av de mest populära muttervalen i montage med ledarskruvar.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Finns som standard som högergängade bronsmuttrar med fläns såväl som vänstergängade.
Gula komprimeringspluggar av LDPE är särskilt utformade för att skydda DKO-kompressionsfästen (24 nippel med O-ring) från skador och föroreningar under transport, förvaring och hantering. De flexibla fenorna ger en stadig och säker passning i den roterande DKO-muttern och dragtungorna i sidan gör dem enkla att demontera.
Skruvgenomföringar ger en snabb, positiv säkring av paneler eller kretskort. När den självgängande skruven får fäste, trycks de nedre benen utåt vilket eliminerar behovet av en mutter. De monteras i ett fyrkantigt hål som förhindrar rotation.
Bågformiga draghandtag har låg vikt och ger en mer elegant ergonomisk finish. Kan monteras på framsidan eller baksidan.
Maskerande dragpluggar är perfekta för att maskera gängade och ogängade genomföringshål. Dragtungan gör dem enkla att sätta i ett hål och är även smidig när delen ska tas bort om hålpassningen är mycket tät. Materialet är flexibelt för att tillåta vissa variationer i storleken på det som ska maskeras.
Dubbelsidiga sugkoppar håller fast, separerar och dämpar två parallella ytor. Utformningen sammanfogar rena, platta ytor utan att det krävs något fästhål eller andra fästelement.
Enkelsidiga sugkoppar med häftstift kräver bara ett väldigt litet fästhål i skylten för att fästa sugkoppen. Sugkopparna fäster enkelt på rena, platta ytor.
Enkelsidiga sugkoppar med hål är perfekta för att hänga snöre, tråd eller kabel i för skyltmaterial. Sugkopparna fäster på en ren, platt yta utan något fästelement.
Enkelsidiga sugkoppar med krok har en krok av metall eller plast för att hänga upp skyltmaterial på. Sugkopparna fäster på en ren, platt yta utan något fästelement.
Enkelsidiga sugkoppar med läpp har en säker hylla för att hänga snöre, tråd och kabel i för fritt hängande skyltar. Sugkopparna fäster på en ren, platt yta utan något fästelement.
Sugkoppar med skåra är perfekta att hänga snöre, tråd eller kabel i, för att hänga upp trycksaker eller fritt hängande skyltar. Sugkopparna fäster på en ren, platt yta utan något fästelement.
Tryckmonterade enkelsidiga sugkoppar har ett flexibelt tryckfäste för att skapa ett kompressionsfäste för skylten. Sugkopparna fäster på en ren, platt yta utan något fästelement.
Lätt avtagbara maskeringskåpor är perfekt skydd för till exempel stav- rör- och slangändar under tillverkningen. Typiska användningsområden: anodisering, blästring, pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningsarbeten.
I sortimentet finns många olika varianter, inkl. en sådana med fläns och invändig tätning som ger säker passning, eller alternativ med en ergonomisk dragtunga för enkel borttagning.
De här kåporna är lätta att placera. För att säkerställa bästa möjliga passning, ska innerdiametern vara cirka 10 procent mindre än ytterdiametern på den del som ska maskeras.
I vårt sortiment finns alternativ i olika material som har diverse positiva egenskaper. Silikon är ett utmärkt maskeringsmaterial med mycket god beständighet mot temperaturer och kemikalier. EPDM är ett mer ekonomiskt material med lägre värmebeständighet. Både silikon- och EPDM-varianterna kan användas flera gånger. Mjuk PVC är mer ekonomiskt och är också kemikaliebeständigt, är mindre värmebeständigt och avsett för engångsbruk.
Vår patenterade utformning av Ezeplugg låser enkelt pluggen på plats med en tryckning. Pluggarna i LDPE är utformade med en stark och flexibel dragtunga i mitten eller på sidan för effektiv demontering och finns i 25 populära gängstorlekar.
Våra flexibla rörlock innehåller en stor mängd större storlekar. Det flexibla PE-materialet gör dem lättare att trä på rören.
Olje- och fettåliga flexibla ändskydd tillverkade av vinyl som ger god flexibilitet för att skydda gängade och icke-gängade ändar, och är mycket motståndskraftiga mot skjuvning. Grön och svart PVC kan användas i tillämpningar med olja och fett.Utformade med en hängande flik för att fungera tillsammans med stödhakar.
Våra böjliga ändskydd för höga temperaturer finns i olika storlekar och passar metriska gängor samt BSP- och UNF-gängor. Ändskydden är hållbara och det perfekta valet för många användningsområden. Deras tilltalande yttre gör att de passar särskilt väl för färdiga tillämpningar.
Av böjlig gul PVC (90 shore), som klarar arbetstemperaturer på upp till 210 C. Dessa extremt tänjbara skydd har utmärkt beständighet mot kemikalier och är ett prisvärt alternativ för engångsbruk. Typiska användningsområden: pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningsarbeten. Specialsammansatt PVC, påverkas inte av väder och vind, oxidering, oljor eller fukt.
Flexibla ändkåpor är tillverkade av ett flexibelt material som kan tänjas ut över större diametrar för tät passning. De skyddar gängor och ogängade ändar.
Kåpan har en hänganordning för att kunna användas med trådkrokar. Den utgör en idealisk lösning för maskering vid låga temperaturer. Kåpornas användbarhet är också stor tack vare det syrabeständiga materialet.
Dessa böjliga ändskydd med snodd passar för ett stort antal tillämpningar, från kablar till kapslingar och lock. Länkningen av elastomer är utformad för att hålla ihop och säkra två separata komponenter. Delen kan sträckas upp till 3 gånger sin nominella längd tack vare det flexibla EPDM-materialet.
Våra flexibla PVC-pluggar motstår splittring och rivning och är perfekta för att plugga gängade och släta hål. De ger ett utmärkt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion vid förvaring och transport. Sortimentet är lämpligt för metriska och UNF-gängstorlekar.
Tappskyddslock av lågdensitetspolyeten med fenor används för att skydda en stor mängd olika pinnbultar. De inbyggda fenorna ger bra grepp och är flexibla så att en och samma del ska kunna användas till flera olika diametrar. Serien finns med ett grepp för att förenkla demontering, samt även utan grepp. Vi erbjuder alternativen naturfärgad LDPE och gult.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta