Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Rostfritt stål Platt huvud Mekaniska komponenter

 (3 Produktserier)

Lista Rutnät

Ansatsskruvar – Platt huvud

I lager I produktion

De här ansatsskruvarna med platt skalle, även kallade axelbultar med platt skalle, är en fästanordning som består av ett cylindriskt skaft med med platt huvud i ena änden och en ansats i den andra. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.

Ansatsskruvar är praktiska där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelse behövs. Robust och korrosionsresistent, men inte under särskilt besvärliga förhållanden.

Den här serien ansatsskruvar har platt, något välvt huvud med platt undersida. Passar för tillämpningar med låg profil och har tilltalande utseende. Lätt att skruvas i och ur med spårmejsel. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, medicintekniska produkter, maskiner och fordon.

  • Material: Rostfritt stål
  • A2, AISI 303
  • DIN 923

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Låsande skruvar – pannhuvud

I lager I produktion

De här låsande skruvarna har pannhuvud med sexkantsspår. Torxbits, en rejäl och snabb lösning som överför vridmomentet med mindre tryckkraft. De har även ett tilltalande yttre när de är på plats, utmärkt för att visa upp en färdig produkt.

De här skruvarna passar utmärkt för paneler med ogängade hål. M8-storlekar har mindre torx. De används för att uppfylla Maskindirektivet 2006/42/EG - generellt enligt ISO 14583. Låsande skruvar används vanligen med gängade hållbrickor (säljs separat).

De här skrivarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som har god beständighet mot korrosion och är lätt att bearbeta. Materialet är ett vanligt val för konstruktions- och fordonstillämpningar.

OBS!: De här skruvarna har skaft med reducerad diameter och ska inte dras åt till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande maskinskruv med den visade gängstorleken.

  • Material: rostfritt stål
  • AISI 303, 1.4305
  • Brottgräns: 550 N/mm²
  • Stresstålighet minst: 190 N/mm²

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Skaffa dina tätande skruvar med platt huvud

I lager I produktion

Tätande skruvar är en sorts fästelement med tätande funktion för att tillhandahålla en säker och vattentät anslutning i diverse tillämpningar, med minimal risk för att lossna på grund av vibrationer eller rörelser. De hindrar vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställer en säker, tillförlitlig anslutning.

Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.

Det här sortimentet tätande skruvar har platt huvud med Phillips-spår. Phillips-spår är den mest rekommenderade typen eftersom den innebär god kontroll över indrivningen. Dessutom har skruvarna en inbyggd O-ring, som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan för att fullborda en säkrare tätning. De är av rostfritt stål, som innebär god korrosionsresistans och är något magnetiska.

  • Material: Rostfritt stål
  • AISI 303, 1.4305
  • Draghållfasthet: 550 N/mm²

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)