Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Rostfritt stål Knapphuvud Mekaniska komponenter

 (3 Produktserier)

Lista Rutnät

låsande skruvar – Knapphuvud

I lager I produktion

Låsande skruvar fäster samman fogar och förblir fästade vid komponenten de installerats i, också när de lossats helt. Det är praktiskt, säkert och lättanvänt i en rad tillämpningar. De är ett vanligt val i tillämpningar där skruvar måste tas bort ofta eller där säkerhet är extra viktigt. Det är för att de här skruvarna sitter säkert på plats utan att lossna från montaget. Skruvarna är allmänt använda i elektronik, industrimaskiner, skåp, paneler och medicintekniska produkter.

Det här sortimentet låsande skruvar har knapphuvud och torxspår. Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck. De utgör utmärkt passning för paneler med ogängade hål. De används för att möta kraven hos Maskindirektivet 2006/42/EG – typiskt ISO 14583, som kräver att fästelement ska hållas fästade vid fast skydd eller applikationer när de tas bort.

Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska.

Tänk på att eftersom de här skruvarna har en mindre skaftdiameter ska de inte dras åt till det föreslagna vridmomentet för en identisk skruv med samma gängstorlek.

  • Material: Rostfritt stål
  • AISI 316, 1.4401
  • Draghållfasthet: 480 N/mm²
  • Stressbeständigt min. 200 N/mm²

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

skruvar med lufthål och knappformat insexhuvud

I lager I produktion

Skruvar med lufthål är fästelement med ventilerande egenskaper som gör att gaser som fångats in längst ner i det gängade hålet släpps ut. Det ger ett luftflöde inuti tillämpningen eller montaget som förhindrar hög värme och fukt. Skruvarna är ett vanligt alternativ i HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventileringen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.

Det här sortimentet skruvar med lufthål har knapphuvud med sexkantsspår. Sexkantsspår är utmärkta för precisionsmontage och när utrymmet är begränsat. Idealiska för användning i tätade kapslingar, kåpor och maskinerier. De är av rostfritt stål.

  • Material: Rostfritt stål
  • AISI 304, 1.4301
  • Hållfasthetsklass: 50

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

tätande skruvar med knapphuvud

I lager I produktion

Tätande skruvar är en sorts fästelement med tätande funktion för att tillhandahålla en säker och vattentät anslutning i diverse tillämpningar, med minimal risk för att lossna på grund av vibrationer eller rörelser. De hindrar vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställer en säker, tillförlitlig anslutning.

Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.
Det här sortimentet tätande skruvar har knapphuvud och sexkantsspår med en inbyggd O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan för att fullborda tätningen. De är av rostfritt stål som ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.

  • Material: Rostfritt stål
  • AISI 303, 1.4305 eller AISI 316, 1.440
  • Draghållfasthet: 550 N/mm² eller 480N/mm²

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)