Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Rostfritt stål Försänkt huvud Mekaniska komponenter

 (2 Produktserier)

Lista Rutnät

Skaffa försänkta maskinskruvar med lufthål

I lager I produktion

Skruvar med lufthål är fästelement med ventilerande egenskaper som gör att gaser som fångats in längst ner i det gängade hålet släpps ut. Det ger ett luftflöde inuti tillämpningen eller montaget som förhindrar hög värme och fukt. Skruvarna är ett vanligt alternativ i HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventileringen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.

Det här sortimentet skruvar med lufthål är försänkta och har sexkantsspår. Sexkantsspår är utmärkta för precisionsmontage och när utrymmet är begränsat. Idealiska för användning i tätade kapslingar, kåpor och maskinerier. De är av rostfritt stål.

  • Material: Rostfritt stål
  • AISI 304, 1.4301
  • Hållfasthetsklass: 70

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

låsande skruvar – Försänkta

I lager I produktion

Låsande skruvar fäster samman fogar och är avsedda att förbli fästade vid komponenten de installerats i, också när de lossats helt. Det är praktiskt, säkert och lättanvänt i en rad tillämpningar. De är ett vanligt val i tillämpningar där skruvar måste tas bort ofta eller där säkerhet är extra viktigt. Det är för att de här skruvarna sitter säkert på plats utan att lossna från montaget. Skruvarna är allmänt använda i elektronik, industrimaskiner, skåp, paneler och medicintekniska produkter.

Det här sortimentet låsande skruvar är försänkta och har sexkantsspår. Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och används där utrymmet inte är så stort. De används för att möta kraven hos Maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 1207, som kräver att fästelement ska hållas fästade vid fast skydd eller applikationer när de tas bort.

Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska.

Tänk på att eftersom de här skruvarna har en mindre skaftdiameter ska de inte dras åt till det föreslagna vridmomentet för en identisk skruv med samma gängstorlek.

  • Material: Rostfritt stål
  • AISI 303, 1.4305
  • Draghållfasthet: 550 N/mm²
  • Stressbeständigt min. 190 N/mm²

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)