Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Kvadratisk Kvadratiska muttrar Rörkopplingar

 (4 Produktserier)


Kopplingsklämma med bottenplatta

Baser för strukturella rörklämmor är utformade för säkra och stabila anslutningar. De finns i aluminium eller stål. De är kompatibla med olika hålstorlekar och passar för olika tillämpningar.Gjord för att hålla runda eller fyrkantiga strukturrör på plats.Många håldiametrar att välja mellan.Finns i två material: Aluminium och stål. Material: Aluminium, Stål Färg: Svart, Grå Serienummer:

Kvadratiska muttrar

I det här sortimentet som används med trapetsskruvar hittar du ett brett utbud av kvadratiska muttrar beroende på dina behov: kvadratiska bronsmuttrar med fästhål, kvadratiska mässingsmuttrar, kvadratiska stålmuttrar och kvadratiska stålmuttrar med fästhål.

  • Kvadratiska bronsmuttrar med genomgående hål används när en säker och robust anslutning behövs. De ger stabilitet och styrka, lämpliga för medelkraftiga tillämpningar. Har genomgående hål lämpliga för sexkantsskruvar.
  • Fyrkantig mässingsmutter, används i tillämpningar där relativt lätta laster behövs. De är robust och motstår korrosion, fukt och andra faktorer.
  • Kvadratiska stålmuttrar används i tillämpningar som kräver låga rotationshastigheter, manuell kontroll, fastspänning eller låsning.
  • Kvadratiska stålmuttrar med hål används för tillämpningar med låga varvtal, manuell styrning och låsfunktioner. De har genomgående hål lämpliga för insexskruvar.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Finns som standard som högergängade fyrkantsmuttrar såväl som vänstergängade.

OBS!Kontaktytor stål mot stål är olämpliga för motoriserade rörelser.I det här sortimentet finns: kvadratiska bronsmuttrar med fästhål, kvadratiska mässingsmuttrar, kvadratiska stålmuttrar och kvadratiska stålmuttrar med fästhål.
  • Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
  • Finns som standard som högergängade kvadratiska muttrar med fläns såväl som vänstergängade.
Material: Stål, Brons, Mässing Serienummer: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335

RÖRKOPPLINGAR

Rörkopplingar används för att sammanfoga flera rör med en enkel push-fit-installation. Har en säker och pålitlig led för ökad säkerhet och hållbarhet.Används för att sammanfoga flera rör.De har en gängad insats för att passa justerbara nivåfötter och fästen.Ger en säker och pålitlig fog. Material: PA, Nylon, Polyeten, PA6, HDPE Färg: Svart, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Rörstöd

Aluminium Square Structural Framing Tube Support finns i grått eller svart. Lämplig för användning med olika hålstorlekar.Tillverkade för att rama och stödja fyrkantiga strukturrör av aluminium.Finns i grått och svart.Stöder flera hålstorlekar. Material: Aluminium Färg: Svart, Grå Serienummer: