För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(4 Produktserier)
Infällda grepphandtag fästs med de medföljande brickorna och muttrarna. Den glatta ytbehandlingen är estetiskt tilltalande och den här varianten är idealisk för användning inom catering eller matberedningsutrustning.
Våra infällda handtag trycks lätt på plats i monteringshålet. Den nersänkta profilen, kant i kant med dörrkarmen, erbjuder säkerhet utan att greppet försämras. Sortimentets olika material, ytbehandlingarna och storlekarna gör handtagen till bästa val för små och stora skåp och maskinhuvar.
Infällda skruvmonterade handtag för infälld montering i en dörr eller panel utan monteringsnitar. Det infällda montaget är perfekt för områden där ett utstickande handtag skulle förhindra funktion, eller i begränsade utrymmen.
Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta