Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Rektangulär Rörändar SAE flänsskydd

 (7 Produktserier)

Lista Rutnät

Glidfötter som trycks fast

I lager I produktion

Glidfötter som trycks fast, eller rörinsatser, används ofta vid basen av rörformade produkter som stolsben. Glidfötter som trycks fast ger skydd, inte bara för montaget, utan ännu viktigare för ytan under. Idealiskt skydd för trä, heltäckningsmattor och andra golvytor.

Vårt sortiment av glidfötter som trycks fast har ett brett utbud av materialalternativ att välja mellan, inklusive men inte begränsat till; polyamid (PA), polyeten (PE), akrylnitrilbutadienstyren (ABS), filt och även stål; samt olika ytbehandlingar och färgval att välja mellan.

Vårt erbjuder många modeller, inklusive: kupolformad, vinklad, metallförsedd, räfflad, gängad, lätt och kraftig. Plus massor av former för att passa dina behov, inklusive: rund, oval, rektangulär och fyrkantig.

  • Attraktiv finish ger förstärkt estetiskt uttryck
  • Lättmonterat
  • Säker montering
  • Hållbara och varar länge.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Horisontella insatser för rektangulära insatser

I lager I produktion

Vi har rörinsatser med olika funktionalitet. Införda i rörens ände, idealiska för att fästa nivåfötter.

Detta sortiment med horisontella insatser är utformade för rektangulära rör, och ger tillämpningen en snygg och prydlig finish.

Det finns fyra alternativ att välja bland för att passa olika sorters sammanfogning. Dessa är:

Typ 1 har 1 nivå och 2 riktningar
Typ 2 har 1 nivå, 2 riktningar och gänga upptill
Typ 3 har 1 nivå, 2 riktningar och gänga nedtill
Typ 4 har 1 nivå, 2 riktningar och 2 gängor

  • Material: nylon
  • Färg: svart

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Krompläterade rektangulära insatser

I lager I produktion

Krompläterade rektangulära insatslock kromade rektangulära insatser är två olika alternativ för kromad yta på insatserna. De krompläterade locken är räfflade för enkel montering och positiv passning och ett krompläterat lock ger ett förbättrat estetiskt utseende. De passar för en väggsektion på 1.0-2.0 mm. De kromade insatserna ger en lika snygg yta och har en högglansig ytbehandling i krom. De finns med ytbehandlingar i både krom och mörkt krom.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Rektangulära gängade insatser och glidfötter

I lager I produktion

Våra gängade insatser och glidfötter finns i många olika utföranden. Insatser placeras i inuti rörändar för att ge ett snyggt och prydligt intryck. Insatserna utgör även ytskydd och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.

De här insatserna kan användas i en rad områden, både i standardtillämpningar och där kraftigare doningar krävs, men är idealiska för justerbara fötter, glidfötter som kan lutas och länkhjul.

Vi har insatser helt i metall och plastinsatser med metallmutter. Metallgängan innebär säker passning och att insatsen kan justeras upprepade gånger. Plastinsatserna är formgjutna, antingen i ett stycke eller två. De två delarna passar fint ihop i rören.

  • Material: högdensitetspolyeten (HDPE), polyamid (PA) och aluminium.
  • Färger: svart, grå och naturfärgade

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Rektangulära insatser och glidfötter

I lager I produktion

Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.

De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.

I vårt omfattande sortiment finns flera olika storlekar och färger.

  • Material: Polyamid (PA), polyeten (PE), lågdensitets polyeten (LDPE) och högdensitets polyeten (HDPE)
  • Färger: svart, blå, brun, grön, grå, röd, silver, vit och gul

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Rektangulära insatser och glidfötter - Lätta

I lager I produktion

Rektangulära insatser och glidfötter passar särskilt väl för lätta rektangulära rör. När de är på plats i röränden får den färdiga produkten en snygg och prydlig utsida.

De är räfflade för enkel montering och god passform. De här insatserna skyddar ytan och förhindrar smuts och andra föroreningar från att tränga in i röret.

  • Material: polyeten
  • Färg: svart
  • Storlek = 1,0 till 2,0 mm

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

RÖRKOPPLINGAR

I lager I produktion

Rörkopplingar används för anslutning mellan flera rör. Rörkopplingarna trycks in i rören, ytterligare fastsättning behövs inte. Olika riktningar och flera kvadratiska rörkopplingar finns. Perfekt lösning för att åstadkomma en rörram eller ett rörnätverk.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)