För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(3 Produktserier)
Dessa bruna, koniska kåpor är tillverkade i kräppapper och är lämpliga vid målning eller pulverlackering. De tål temperaturer på upp till 205 grader Celsius och är ett kostnadseffektivt alternativ till silikon. De är tillverkade av en blandning av material som återvunnits efter konsumentledet och nytt råmaterial och är helt återvinningsbara vilket gör dem till ett miljövänligt alternativ.
Koniska kåpor och pluggar i papper är tillverkade i kräppapper och är lämpliga för målning eller pulverlackering. De tål temperaturer upp till 205 grader Celsius och är ett kostnadseffektivt alternativ till silikon. De är tillverkade av en blandning av återvunnet och nytt material och är återvinningsbara
Taśmy maskujące odporne na działanie wysokiej temperatury są dostarczane w rolce ciągłej. Zakresy temperatur mieszczą się w przedziale od 80C do 260C. Po usunięciu nie pozostawiają śladu kleju. Taśmy są w większości produktami ogólnego zastosowania w warunkach niskiej temperatury. Dostępne są również produkty wytrzymałe na wysokie temperatury, co pozwala dobrać odpowiedni artykuł do danego zastosowania.
Asortyment obejmuje taśmy poliestrowe wytrzymujące temperaturę do 180C. Cieńsza taśma niebieska ma grubość 25 mikronów i idealnie nadaje się do stosowania na powierzchniach zakrzywionych. Grubsza taśma zielona (38 mikronów) może być stosowana do malowania proszkowego lub anodowania.
Wysokiej klasy taśma poliamidowa jest produktem optymalnym do powlekania elektrolitycznego. Brązowa taśma w rolce wytrzymuje temperaturę do 260C i oferuje odporność na działanie substancji chemicznych i na ścieranie.
Nasz asortyment obejmuje taśmę Eze-Wrap wykonaną z gumy silikonowej, która wytrzymuje temperaturę do +204C. Jest taśmą samowulkanizującą, przywierającą do samej siebie, dzięki czemu tworzy doskonałe uszczelnienie w postaci jednorodnej masy. Doskonała do przedmiotów o nieregularnych kształtach.
Warto wypróbować naszą taśmę tkaninową z włókna szklanego, która wytrzymuje temperaturę do 250C. Jest odporna na rozpuszczalniki i ścieranie, a gęsto tkany materiał charakteryzuje się doskonałą wytrzymałością na rozerwanie. Jest idealna do zastosowań wysokociśnieniowych, jak np. piaskowanie.
Oferujemy również linię papierowych taśm maskujących wytrzymujących temperaturę od 80C do 180C. Idealnie nadają się do zabezpieczenia na czas malowania.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta