Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

JIC Gängor Hydraulik Rörändar

 (4 Produktserier)

Lista Rutnät

Gängade skyddslock - UNF/JIC-gängor

I lager I produktion

Gängade skyddslock av polyeten används i fordons-, vattenkraft- och tillverkningsindustrin. Skyddar gängade komponenter från damm, fukt och skador. De passar för UNF/JIC-gängor. Vår serie finns i gult och rött och i många storlekar, för att passa dina behov. Du kanske också är intresserad av våra skyddskåpor med metriska gängor.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kåpor med rivtunga

I lager I produktion

Kåpor med rivtunga är en standardproduktr, klara att användas och du kan därför tillgodose kundernas behov utan att onödig tid går till spillo.

Kåpor med rivtunga går snabbt att placera på och ta bort. De utgör en snabb lösning och är lätta att både placeras och tas bort vid många användningsområden, exempelvis viktiga hydraulslangar och -rör, till exempel för olja och andra vätskor runt fordon och maskiner. Detta gör dem det perfekta valet vid tillverkning av specialfordon och i andra fordons- och tillverkningssektorer.

Kåpor med rivtunga hjälper också till att skydda slang- och rörändar under transport och förvaring. De skyddar mot skador, smuts, fukt och annan inträngning. De här kåporna är synnerligen mångsidiga och kan användas i en rad tillämpningar. De finns med olika gängning, inklusive BSP, GAS, UNF, JIC och NPT.

Kåporna är tillverkade lågdensitetspolyeten (LDPE) och har en enkel dragtunga som gör att de enkelt kan lossas och snabbt tas bort. Eftersom kåpor med rivtunga enkelt kan avlägsnas från den hydrauliska rördragningen går demonteringen snabbare. Bara genom att man drar i tungan öppnar sig kåpan och dras av.

LDPE-materialet är tåligt och böjligt. De har många av de fördelar som PVC-kåpor har, t.ex. mekanisk integritet och renhet.

  • Färger: Blå, natur och gul
  • Förenligt med RoHS

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Pluggar med snäppfäste

I lager I produktion

När pluggen med snäppfäste har satts fast räcker en enda vridning för att ge en tät passning. Pluggen är utformad med en mittflik för att ge ett bra grepp vid åtdragning och göra demonteringen enkel. Sortimentet passar för metriska, BSP- och UNF-gängor.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Tätningslock med O-ring

I lager I produktion

Våra tätningslock med O-ring är utformade för att skydda O-ringarnas ytor i hydraulanslutningar.

Skyddslocken är större totalt för extra skydd mot inträngande smuts och andra föroreningar. De har också en hållande ring på undersidan som lätt snäpper fast under anslutningen för att hålla den säkert på plats under transit och bearbetning.

I vårt utbud finns olika storlekar för att passa dina behov. De passar med UNF- och JIC-gängor.

  • Material: polyeten (PE)
  • Färg: blå

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)