Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Oval För stolar och möblelfinish Rörändar

 (3 Produktserier)

Lista Rutnät

Glidfötter som trycks fast

I lager I produktion

Glidfötter som trycks fast, eller rörinsatser, används ofta vid basen av rörformade produkter som stolsben. Glidfötter som trycks fast ger skydd, inte bara för montaget, utan ännu viktigare för ytan under. Idealiskt skydd för trä, heltäckningsmattor och andra golvytor.

Vårt sortiment av glidfötter som trycks fast har ett brett utbud av materialalternativ att välja mellan, inklusive men inte begränsat till; polyamid (PA), polyeten (PE), akrylnitrilbutadienstyren (ABS), filt och även stål; samt olika ytbehandlingar och färgval att välja mellan.

Vårt erbjuder många modeller, inklusive: kupolformad, vinklad, metallförsedd, räfflad, gängad, lätt och kraftig. Plus massor av former för att passa dina behov, inklusive: rund, oval, rektangulär och fyrkantig.

  • Attraktiv finish ger förstärkt estetiskt uttryck
  • Lättmonterat
  • Säker montering
  • Hållbara och varar länge.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Ovala insatser och glidfötter

I lager I produktion

Rörinsatser som har en oval design är idealiska för att ge applikationer ett högkvalitativt och prydligt utseende.

Dessa insatser används vanligtvis i möbler och skåptillverkning och placeras i ändarna på ovala rör, såsom stols- och bordsben. De är idealiska för populära storlekar och mått.

Vårt sortiment har ett antal alternativ som möjliggör enkel montering och borttagning, och en säker fixering. Ribbade alternativ finns, som ger enkel införing och en bra passform. Vi har också mer estetiskt tilltalande alternativ med ytbehandling i krom för ett förbättrat utseende.

Med lång livslängd och hållbarhet hittar du garanterat en insats för nästa projekt.

  • Material: Polyeten (PE) och akrylnitril-butadien-styren (ABS)
  • Färger: Svart, naturfärgad och vit
  • Ytbehandlingar inkluderar: Krompläterad, polerad och textur

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Ovala ändskydd

I lager I produktion

De svarta ovala ändskydden täcker och skyddar ovala rörändar snyggt och prydligt. De kan användas för finish, skydd och i huvudsak för att täcka vassa rörkanter. PVC-materialet innebär böjlighet för lätt passning och borttagning.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)