För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(35 Produktserier)
Runda ändskydd (fötter), skyddar rör, stavar och ibland gängor. Ändskydden skyddar axlar eller rör så de inte splittras när de stöter emot hårda ytor. Även skydd för golv och bra grepp för gånghjälpmedel. Finns i antingen PVC eller LDPE som har olika mjukhet för olika ändamål. Ändskydden finns även i rött, svart, vitt och natur för att matcha tillämpningen.
Perfekta ändskydd för gängade såväl som icke-gängade slangar, rör och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta modellerna är avsedda för förslutning generellt och de långa är extra djupa och med fjädrande kant för att ge god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse. Ändskydd för rör tjänar samma syfte som värmekrympta ändskydd, men krymper inte när de värms upp under appliceringen. De är UV- och väderbeständiga och är därför perfekt för utomhusändamål.
Enkelsidiga sugkoppar med läpp har en säker hylla för att hänga snöre, tråd och kabel i för fritt hängande skyltar. Sugkopparna fäster på en ren, platt yta utan något fästelement.
Enkelsidiga sugkoppar med hål är perfekta för att hänga snöre, tråd eller kabel i för skyltmaterial. Sugkopparna fäster på en ren, platt yta utan något fästelement.
Enkelsidiga sugkoppar med häftstift kräver bara ett väldigt litet fästhål i skylten för att fästa sugkoppen. Sugkopparna fäster enkelt på rena, platta ytor.
Tryckmonterade enkelsidiga sugkoppar har ett flexibelt tryckfäste för att skapa ett kompressionsfäste för skylten. Sugkopparna fäster på en ren, platt yta utan något fästelement.
Sugkoppar med skåra är perfekta att hänga snöre, tråd eller kabel i, för att hänga upp trycksaker eller fritt hängande skyltar. Sugkopparna fäster på en ren, platt yta utan något fästelement.
Enkelsidiga sugkoppar med krok har en krok av metall eller plast för att hänga upp skyltmaterial på. Sugkopparna fäster på en ren, platt yta utan något fästelement.
Ändskydd passar för en mängd olika användningar. De skyddar mot skador och inträngande smuts och fukt och ger en tilltalande, prydlig finish. Olika material och färger för en mängd olika användningsområden.
Våra icke-gängade ändskydd finns i många storlekar och är tillverkade av lågdensitetspolyeten, i blått. De är perfekta för att skydda gängade eller icke-gängade slangar, rör och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta varianterna är för allmänn förslutning och de långa varianterna har ett extra djup och fjädrande kant för att ge en god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta