Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

RoHS Rund Icke-gängad

 (15 Produktserier)


Banjokopplingsskydd

Banjo Union Caps skyddar mot smuts, skador och kontaminering under förvaring och transport. Snabb och enkel montering. Klarar temperaturer från -30 C upp till +80 C.

  • En serie skyddslock avsedda för banjokopplingsanslutningar. De täcker montaget utvändigt under förvaring och transport för att skydda anslutningen mot inträngande smuts.
  • Varianten av böjlig PVC ger tät passning och går snabbt att applicera och ta bort. HDPE-alternativen ger säker passning med ett enkelt klick.
  • Passar banjokopplingar för hydraulik, DIN 7642 B/E.
Material: HDPE, PVC Färg: Gul, Röd Serienummer: SR1071, SRF0005

Enkelt avdragbara maskeringslock

Easy Pull Masking Caps är avsedda för maskering av detaljer vid anodisering, blästring, pulverlackering, e-beläggning, plätering och vanliga färgapplikationer. Finns i en mängd olika material med ett brett utbud av fördelar. Silikon är ett maskeringsmedel av hög kvalitet som tål höga temperaturer. EPDM är ett billigare material som är mindre värmebeständigt.Enkelt avdragbara maskeringslock ger optimalt skydd för ändprofiler, som stänger, rör och rör under tillverkningsprocessen.Typiska tillämpningar innefattar: anodisering, blästring, pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningslinjer.För att säkerställa bästa möjliga passform ska innerdiametern vara cirka 10 procent mindre än ytterdiametern på den del som maskeras. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Koniska lock och pluggar – Standard

Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.

De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.

  • Pluggens utformning gör att den passar flera olika inner- respektive ytterdiametrar.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och medicinska branscher.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd, Blå, Svart, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1000, SR1111, SRF0020

Kåpor med dragtunga

Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.

Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.

Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.

  • Utformade för att skydda från föroreningar och spill.
  • Tänjbarheten innebär att det kan sträckas ut för att passa på något större mått och ge tät passning.
  • Används i livsmedelsindustrin, industriella tillämpningar och för lagring.
Material: EVA, PVC Färg: Gul, Svart, Röd Serienummer: SR6110, SR1066

Kåpor med rivtunga

Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.

  • Snabb montering och demontering.
  • Enkel design med flikar som kan tas bort.
  • Mångsidig kåpa, perfekt för många olika tillämpningar.
  • Skydd för UNF-/JIC- eller NPT-gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033

Runda ändskydd i vinyl

Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044

Runda ändskydd – Koniska

Avsmalnande runda fötter Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra möbler. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Naturfärgad Serienummer: SR1520, SRF0069

Runda ändskydd – Standard

Standard Round Feet Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra lätta eller tunga applikationer. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Skyddslock för styrskaft

Skyddskåpor för drivaxlar skyddar ändarna på utsatta drivaxlar från olja och kemikalier under transport och lagring. De är motståndskraftiga mot rivning och klyvning.Skyddslock för styrskaft används för att skydda och maskera styrskaft, samt omgivande lager, mot olja och en mängd kemikalier.Stämmer med DIN 748, IEC 600-72 och ISO 775 R Material: LDPE, Böjlig PVC Färg: Gul Serienummer: SR1079

Snabbmonterad kopplingsplugg

Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.

Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.

Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.

  • Utformade för att skydda från föroreningar och spill.
  • Tänjbarheten innebär att det kan sträckas ut för att passa på något större mått och ge tät passning.
  • Används i livsmedelsindustrin, industriella tillämpningar och för lagring.
  • They can be reused.
Material: LDPE Färg: Gul Serienummer: SRQCF

Standard runda ändskydd

Runda standardändkåpor håller smuts och andra föroreningar borta från gängade och ogängade rör, rörledningar och stänger. Finns i standardformat, kort eller långt format, beroende på avsedd användning. Kan motstå temperaturer på upp till 70 C.Används för att skydda gängade och icke-gängade slangar, rör och stavar.Det förhindrar att smuts, skräp, damm och andra föroreningar skadar rören.Används för industriella tillämpningar, VVS och rörmokeri. Material: LDPE Färg: Naturfärgad Serienummer: SRF0068

TÄCKHATTAR

Täcklock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat.Utformade för att skydda skruvhuvuden och är perfekta för dekorativa ändamål.Snäpper på plats, skyddar mot smuts och fukt.Används i tillämpningar som medicin och industri. Material: HDPE, Mässing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Färg: Gul, Silver, Naturfärgad, Svart, Grå, Beige, Vit, Brun, Grön, Blå, Lila, Röd, Rosa Serienummer: SR1811, SR1889

Unicap-täckhattar

Unicap-lock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat, i låg- och högprofilsutförande.

  • Utformade för att dölja och skydda exponerade skruv- och bulthuvuden av estetiska skäl och för säkerhet.
  • Finns med låg respektive hög profil.
  • Tack vare materialet är de beständiga mot korrosion och nötning samt även slagtåliga
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Färg: Vit, Teak, Flinta, Pantone Grey, Sten, Off-white, Grå, Gryningsgrå, Silvergrå, Osprey, Svart, Naturfärgad, , Orange, Silver, Rostfritt stål, Guld Serienummer: , SR1801

Ändskydd

End Tips skyddar de exponerade ändarna på stänger och rör, samtidigt som de ger ett snyggt utseende. Den enkla push-fit-designen möjliggör snabb och enkel installation.Ändskydd är mångsidiga och har en mängd användningsområden.Perfekt för produktpresentation och produktskydd.Hållbar och visuellt tilltalande. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1506, SR1500, SR1501

”Tryck i”-pluggar

Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.

De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.

Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.

  • Skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter.
  • Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
  • Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad Serienummer: , SR1011