Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

TPE Ribbade väggar

 (2 Produktserier)


"Tryck i" pluggar

Ändkåpor för tryckmontering utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller smuts och skräp borta.

Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.

Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Ett enkelt och prisvärt sätt att skydda såväl metriska som UNF-gängor.
  • Lätt att placera och ta bort.
  • Arbetstemperatur från min -60 C upp till max 135 C.
Material: LDPE, TPE Färg: Röd, Blå Serienummer: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Runda rörinsatser

Runda rörinsatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på runda rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.

Ett urval olika typer och modeller finns:

  • Lätta, runda insatser är lätta att montera och deras finish är av hög kvalitet. Sortimentet med imperial-mått har slätt skaft, medan sortimentet med metriska mått har räfflat skaft.
  • Insatser för rörändar, av lågdensitetspolyeten, är räfflade för tät passning och för att skydda vassa rörkanter.
  • Runda standardinsatser är skårade för att lättare installeras, de ger säker passning och döljer vassa kanter.
  • Runda välvda insatser förser högkvalitativa rörkonstruktioner med en fin färdigbearbetad touch.

Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.
  • Ger en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på rör och stolpar.
  • Insatser som trycks på plats, antingen räfflade för maximalt grepp eller släta och lättare att applicera.
  • Används i diverse tillämpningar, bland annat möbeltillverkning, byggnation och industriellt.
Material: LDPE, ABS, LDPE - PIR, Polyeten Färg: Svart, Vit, Grå, Orange, Gul, Röd, Brun, Blå, Grön, Mellangrå Serienummer: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565