Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Platt huvud Rattar Tätande skruvar

 (1 Produktserie)

Lista Rutnät

Skaffa dina tätande skruvar med platt huvud

I lager I produktion

Tätande skruvar är en sorts fästelement med tätande funktion för att tillhandahålla en säker och vattentät anslutning i diverse tillämpningar, med minimal risk för att lossna på grund av vibrationer eller rörelser. De hindrar vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställer en säker, tillförlitlig anslutning.

Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.

Det här sortimentet tätande skruvar har platt huvud med Phillips-spår. Phillips-spår är den mest rekommenderade typen eftersom den innebär god kontroll över indrivningen. Dessutom har skruvarna en inbyggd O-ring, som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan för att fullborda en säkrare tätning. De är av rostfritt stål, som innebär god korrosionsresistans och är något magnetiska.

  • Material: Rostfritt stål
  • AISI 303, 1.4305
  • Draghållfasthet: 550 N/mm²

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)