Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Knapphuvud Rattar Tätande skruvar

 (1 Produktserie)

Lista Rutnät

tätande skruvar med knapphuvud

I lager I produktion

Tätande skruvar är en sorts fästelement med tätande funktion för att tillhandahålla en säker och vattentät anslutning i diverse tillämpningar, med minimal risk för att lossna på grund av vibrationer eller rörelser. De hindrar vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställer en säker, tillförlitlig anslutning.

Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.
Det här sortimentet tätande skruvar har knapphuvud och sexkantsspår med en inbyggd O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan för att fullborda tätningen. De är av rostfritt stål som ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.

  • Material: Rostfritt stål
  • AISI 303, 1.4305 eller AISI 316, 1.440
  • Draghållfasthet: 550 N/mm² eller 480N/mm²

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)