Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Mekaniska komponenter Rattar Tätande bultar

 (1 Produktserie)

Lista Rutnät

bultar med inbyggd tätning

I lager I produktion

Bultar med inbyggd tätning är fästelement som ger säker och vattentät anslutning i diverse tillämpningar. Det minimerar risken för att de ska lossna på grund av vibrationer och rörelser. De hindrar vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställer en säker, tillförlitlig anslutning.

Tätande bultat används i gängade såväl som ogängade hål i exempelvis rör, ventiler och pumpar.

Det här sortimentet tätande bultar med sexkantshuvud och en inbyggd O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan för att fullborda tätningen. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.

  • Material: Rostfritt stål
  • AISI 303, 1.4305 eller AISI 316, 1.440
  • Draghållfasthet: 550 N/mm² eller 480N/mm²

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)