Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Mekaniska komponenter Rattar Sexkantsmuttrar

 (1 Produktserie)

Lista Rutnät

Hexkantsmuttrar med inbyggd tätning

I lager I produktion

Muttrar med inbyggd tätning är en typ av fästelement med en integrerad tätningsfunktion, som kombinerar funktionen hos en mutter och en tätningskomponent till en enda enhet. Dessa muttrar ger tillförlitligt skydd samtidigt som de förenklar monteringsprocessen och eliminerar behovet av ytterligare tätningskomponenter. De hindrar vatten, damm eller andra föroreningar från att tränga in och ger tätning åt båda hållen.

Denna serie av sexkantsmuttrar med inbyggd tätning har en O-ring som är hoptryckt och klämd mellan muttern och komponenten. Lämplig i temperaturer från -100 C till +260 C och kan återanvändas.

Muttrar med inbyggd tätning används i skåp eller inom fordons-, maskin- och elindustrin.

  • Material: Rostfritt stål
  • AISI 303, 1.4305 eller AISI 316, 1.440
  • Draghållfasthet: 550 N/mm² eller 480N/mm²

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)