Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

PVC

 (74 Produktserier)


Kantskydd

Kantskydd är utformade för att skydda plastband och utsatta hörn och bidrar till att förbättra staplingsstyrkan. Absorberar stötar och fördelar kraften jämnt, vilket ger bättre skydd.Används för att skydda plastband och exponerade hörn.Fungerar som buffert, absorberar stötar och sprider kraft jämnt längs sin längd.Används ofta i industriella, kommersiella och elektroniska miljöer. Material: LDPE, LLDPE, PP, HDPE, PVC, EPDM;PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Vit, Grå Serienummer: SR1042, SR1177, SR5558

Kantskydd PVC

Kantskydd av PVC med fjädrande metallkärna. ‌Levereras i rullar om 20,0 meter. Skyddar metallkanter. Profilerna är böjliga och kan lätt tryckas på för hand, vilket gör dem till en snabb och enkel lösning. Temperaturområde från -25 C upp till +90 C.

Serienummer: SR5400

Kontaktisolatorer

Kontaktisolatorer skyddar anslutningar vid kabelns ände för att förhindra kortslutning. Tillverkade av icke-ledande plast.

Serienummer: SR2807

Kåpor med dragtunga

Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.

Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.

Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.

  • Utformade för att skydda från föroreningar och spill.
  • Tänjbarheten innebär att det kan sträckas ut för att passa på något större mått och ge tät passning.
  • Används i livsmedelsindustrin, industriella tillämpningar och för lagring.
Material: EVA, PVC Färg: Gul, Svart, Röd Serienummer: SR6110, SR1066

Kåpor med fläns

Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.

För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.

Passningen är tät och säker.

  • Avsedd för att täcka och skydda gängor.
  • Skyddar mot skador, smuts och fukt.
  • Används i branscher som fordon, HVAC och teknik.
Material: TPE, LDPE Färg: Gul, Naturfärgad Serienummer: SRCTLTPE, SR1116

Lock med fläns - Hög temperatur

Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.

För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.

Passningen är tät och säker.

  • Avsedd för att täcka och skydda gängor.
  • Skyddar mot skador, smuts och fukt.
  • Används i branscher som fordon, HVAC och teknik.
Material: Silikon Färg: Gul, Grå, Genomskinlig, Rosa Serienummer: SR5754

Maskeringspluggar utan fläns

Masking Flangeless Plugs är utformade för att täcka hål utan att maskera det omgivande området, vilket skyddar mot föroreningar. Med koniska ringar och en ihålig kärna kan dessa pluggar maskera flera områden samtidigt.

  • Används för att täcka hål utan att maskera intilliggande område.
  • Dragtungan gör dem enkla att montera och demontera, vilket möjliggör en jämn isättning och en tät passning som eliminerar oönskade läckor och läckage.
  • Används i många tillämpningar, t.ex. pulverlackering, målning, plätering och tätning.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Blå, Grön, Lila, Orange, Gul, Rosa, Röd Serienummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Membrangenomföring - En utskuren sida

Membrangenomföringar med en tunn mittfilm som kan penetreras för att kablar i en mängd olika storlekar ska kunna föras igenom en kapsling eller en panel. Genomföringar med dubbelsidiga utskärningar har en film i mitten av genomföringen, medan de med enkelsidiga utskärningar har filmen på ena sida av genomföringen.

Membrangenomföringar - Hålmonterade

Lämpliga där utrymmet är begränsat och där det är viktigt med flexibilitet och att genomföringarna snabbt ser prydliga ut. Snabb och enkel installation utan verktyg. Dammtät och lätt att montera. Passar för ogängade hål.

Ovala ändskydd

Ovala fothylsor är avsedda att ge stabilitet, golvskydd och ett polerat utseende till utrustningen. Täcker vassa rörkanter och ovala ben och ger slag- och slitstyrka. De är anpassningsbara, vilket gör det enkelt att applicera.

  • Utformade för stabilitet, skydd och finish.
  • För rörformiga ben eller ovala fötter.
  • Används för möbler, utrustning och andra tillämpningar.
Material: PVC Färg: Svart Serienummer: SR1522

Parallella skyddspluggar

Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.

Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.

Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.

  • Parallell design säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, korrosion och skräp under lagring och transport.
  • Lätta att placera och ta bort, ger prydlig finish.
  • Passar i diverse tillämpningar, bl.a. fordon, tillverkning och kommersiellt.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Färg: Svart, Röd, Naturfärgad, Grön Serienummer: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Platta brickor - Gummi

Platt gummibricka som används för att isolera din fästanordning från elektricitet och fukt. Den erbjuder en bra balans mellan mekanisk styrka och god temperatur-, kemikalie- och nötningsbeständighet för användning i ett brett spektrum av industriella applikationer.

Det kan bidra till att säkerställa en säker och stabil anslutning och minska risken för skador på materialet som fästs eller själva fästelementet. De ger full isolering, dämpning och avstånd.

  • Material: TPR, PVC, TPE
  • Färg: svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 HB

Plugg till flänsskyddsskivor

Flänsskyddspluggarna håller fast flänsskyddsskivorna på rörflänsarna. Har en design med dubbla funktioner som kombinerar flänsskydd och fasthållningsmöjligheter.Plugg till flänsskydd säkrar heltäckande skyddsskivor (säljs separat) mot en flänsyta.

  • För in pluggen genom flänsskyddet och direkt in i skruvhålen.
  • Fyra pluggar rekommenderas för respektive flänsskydd.
Material: PVC Färg: Svart Serienummer: SRFLS

Påtryckbara buffertar och gummifötter - Hylsfötter

Påtryckbara hylsfötter kan användas som glidfötter, buffertar, förslutningar, slädar och stopp i olika tillämpningar. Den presspassade utformningen håller fast bufferten ordentligt för att skydda ytor vid kontakt.

Serienummer: SR5795

Runda ogängade PVC-distanser

Runda ogängade distanser av PVC (polyvinylklorid), används där god isolering mot el och beständighet mot kemikalier krävs. Finns i ljusgrått och i olika storlekar.

Serienummer: SR2788

Runda ändskydd för upphängning

Runda upphängningslock skyddar ytterdiametrarna på gängade och ogängade rör och stänger och förhindrar oavsiktlig förskjutning. Har en attraktiv finish och utmärkt väderbeständighet.Idealiska för skydd av slangar, rör och stavar.Det har en tilltalande yta med en praktisk genomstickande ände för upphängning.Böjliga för enkel montering och har god väderbeständighet. Material: PVC Färg: Svart Serienummer: SR1512

Runda ändskydd i vinyl

Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044

Runda ändskydd – Koniska

Avsmalnande runda fötter Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra möbler. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Naturfärgad Serienummer: SR1520, SRF0069

Runda ändskydd – Standard

Standard Round Feet Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra lätta eller tunga applikationer. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Rörlock

Rörändlock skyddar gängade och ogängade rör, stänger och andra cylindriska enheter mot oavsiktlig förskjutning. Används bäst som skyddande täckning och för att maskera områden under målning för utomhusapplikationer.Idealiskt skydd för gängade och icke-gängade slangar, rör och stavar.Kort version för allmänna ändamål och lång version har en extra avfasad och fjädrande kant för god passning.Det krymper inte när det värms upp under appliceringsprocessen. Material: PVC, LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1610, SR1620

Rörpluggar

Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.

Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.

Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.

  • Ger säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör.
  • Används inom byggnation, VVS och tillverkning.
  • Ger exakt och säker tätning.
Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SRSTPI, SR1601, SR6461

Rörskydd av standardstorlek

Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.

Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.

Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.

  • Utformade för att förhindra att främmande material tränger in under lagring och transport.
  • Invändig räffling säkerställer tät passning.
  • Har ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp.
Material: LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå, Gul Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Självhäftande U-klämmor

Självhäftande kabelklämmor med låg profil för tätt packade kretskort eller andra tillämpningar med begränsad yta. Lämpliga för montering i hörn eller längs kanter. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Självhäftande clips, U-formad

Monteras snabbt och enkelt med en självhäftande bas. U-formen gör det enkelt att montera och demontera bunten. Olika storlekar för buntar med olika diametrar. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Serienummer: SR2138

Självhäftande kabelklämma

Självhäftande kabelklämmor för ledningar på 1 mm, fasta eller ledade. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

  • av 3