För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(24 Produktserier)
Banjo Union Caps skyddar mot smuts, skador och kontaminering under förvaring och transport. Snabb och enkel montering. Klarar temperaturer från -30 C upp till +80 C.
Flexibla Vinyl Pull Tab Caps är lämpliga för både vanliga och gängade applikationer. Passar en mängd olika storlekar. Klarar slitage och temperaturer på upp till +210ºC. Lätt att montera. Kompatibel med metriska, UNF- och BSP-gängor.Böjliga lock passar släta och gängade tillämpningar och tack vare den unika utformningen passar de en rad diametrar.
Easy Pull Masking Caps är avsedda för maskering av detaljer vid anodisering, blästring, pulverlackering, e-beläggning, plätering och vanliga färgapplikationer. Finns i en mängd olika material med ett brett utbud av fördelar. Silikon är ett maskeringsmedel av hög kvalitet som tål höga temperaturer. EPDM är ett billigare material som är mindre värmebeständigt.Enkelt avdragbara maskeringslock ger optimalt skydd för ändprofiler, som stänger, rör och rör under tillverkningsprocessen.Typiska tillämpningar innefattar: anodisering, blästring, pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningslinjer.För att säkerställa bästa möjliga passform ska innerdiametern vara cirka 10 procent mindre än ytterdiametern på den del som maskeras. Material: EPDM, Silikon, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Böjliga högtemperaturlock med dragtunga, passar på och kan tas bort från gängade och släta tillämpningar.
Flexibla ändlock med syrafasthet är utformade för att täta och skydda ändarna på rör, tuber och kopplingar. Har en upphängningsflik som gör att de kan användas med trådkrokar. Mer syrafast och kan sträckas ut för en tight passform.Utmärkt skydd för gängade tillämpningar.Mycket rivtåligaGrön PVC-alternativ kan användas i tillämpningar med olja och fett. Material: Vinyl, PVC Färg: Grön, Svart Serienummer: SR1020
Kvadratiska gavlar skyddar rörformade föremål samtidigt som de ger en tilltalande och blank yta. Det flexibla materialet gör att den sitter tätt och smidigt, vilket ger en tät och säker passform.Idealisk efterbehandlingsprodukt för rörformiga produkter.Flexibelt material som gör att delen enkelt kan monteras.Det skyddar rör från smuts, damm och annat skräp. Material: PVC Färg: Svart Serienummer: SR1523
Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.
För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.
Passningen är tät och säker.
Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.
Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.
Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.
Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.
För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.
Passningen är tät och säker.
Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.
För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.
Passningen är tät och säker.
Ovala fothylsor är avsedda att ge stabilitet, golvskydd och ett polerat utseende till utrustningen. Täcker vassa rörkanter och ovala ben och ger slag- och slitstyrka. De är anpassningsbara, vilket gör det enkelt att applicera.
Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.
Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.
Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.
Runda upphängningslock skyddar ytterdiametrarna på gängade och ogängade rör och stänger och förhindrar oavsiktlig förskjutning. Har en attraktiv finish och utmärkt väderbeständighet.Idealiska för skydd av slangar, rör och stavar.Det har en tilltalande yta med en praktisk genomstickande ände för upphängning.Böjliga för enkel montering och har god väderbeständighet. Material: PVC Färg: Svart Serienummer: SR1512
Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
Avsmalnande runda fötter Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra möbler. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Naturfärgad Serienummer: SR1520, SRF0069
Standard Round Feet Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra lätta eller tunga applikationer. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Rörändlock skyddar gängade och ogängade rör, stänger och andra cylindriska enheter mot oavsiktlig förskjutning. Används bäst som skyddande täckning och för att maskera områden under målning för utomhusapplikationer.Idealiskt skydd för gängade och icke-gängade slangar, rör och stavar.Kort version för allmänna ändamål och lång version har en extra avfasad och fjädrande kant för god passning.Det krymper inte när det värms upp under appliceringsprocessen. Material: PVC, LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1610, SR1620
Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.
Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.
Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.
Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.
Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.
Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.
Garden Cane Caps med korshuvudmönster används vanligtvis på spetsen av trädgårdskäppar och andra spetsiga käppar eller pålar. De är väderbeständiga och bidrar till att förhindra att användarna skadar sig. Utformad för att passa en mängd olika diametrar.Ett praktiskt lock med krysshuvud som ofta används på trädgårdsstörar, metallstavar och andra stavformiga föremål.
Skyddskåpor för drivaxlar skyddar ändarna på utsatta drivaxlar från olja och kemikalier under transport och lagring. De är motståndskraftiga mot rivning och klyvning.Skyddslock för styrskaft används för att skydda och maskera styrskaft, samt omgivande lager, mot olja och en mängd kemikalier.Stämmer med DIN 748, IEC 600-72 och ISO 775 R Material: LDPE, PVC Färg: Gul Serienummer: SR1079
Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.
Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.
Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Det används för att skydda BSP- och UNF-gängor.Utformad med en liten fläns.Det ökar skyddet mot föroreningar och begränsar bortkastad tid vid upprepade operationer. Material: LDPE, Polyeten Färg: Naturfärgad, Röd Serienummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
End Tips skyddar de exponerade ändarna på stänger och rör, samtidigt som de ger ett snyggt utseende. Den enkla push-fit-designen möjliggör snabb och enkel installation.Ändskydd är mångsidiga och har en mängd användningsområden.Perfekt för produktpresentation och produktskydd.Hållbar och visuellt tilltalande. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1506, SR1500, SR1501
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta