Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Polyeten Rör och fläns

 (10 Produktserier)


Flexibelt rörlock

Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388

Flänsskydd

Flänsskydd är idealiska för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett heltäckande flänsskydd. Universellt kompatibel med ett brett utbud av flänstyper, inklusive ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 och BS 4504.Flänsskydd är perfekta för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett komplett heltäckande flänsskydd.Passar alla typer av flänsytor och bulthål.Böjliga, hållbara och enkla att montera. Material: Polyeten Färg: Gul Serienummer: SR1353

Flänsskydd

Flänsskydd med tappar täcker helt och hållet och skyddar borrhål i högtryckstillämpningar. Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.

Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier. I sortimentet finns alternativ som skyddar för SAE Code 61 (3000–5000 PSI) och SAE Code 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Täcker helt och hållet och skyddar högtryckstillämpningar.
  • Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.
  • Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier.
Material: LDPE, Polyeten Färg: Svart, Blå Serienummer: SR1355

Flänsskydd för hela ytan, tryckfäste

Push In Full Face Flange Protectors är avsedda att skydda hela flänsens yta från kontaminering under lagring och transport. Har flexibla fenor som ger en tät passform i borrhålet. Den har flänsar enligt ANSI B16.5 klass 150 DIN2627 till 2638 och BS5504.

  • Heltäckande flänsskydd har en enkel utformning som trycks in.
  • Flexibla fenor som säkerställer tät passning i hålet, varje gång.
  • Fästelement behövs inte.
Material: LDPE Färg: Gul Serienummer: SR1365

Förstärkta rörlock

Kraftiga rörlock skyddar rörändarna från damm, skräp och föroreningar. Har en förstärkt designgrund. Kan motstå temperaturer från 66 C upp till -40 C.Används för att skydda rörändar från damm, smuts och andra föroreningar.Används för rörmokeri, uppvärmning, ventilation och industriella tillämpningar.Tål temperaturer på 66 C till -40 C. Material: LDPE, Polyeten Färg: Gul, Svart Serienummer: SR1389

Försänkta rörlock

Recessed Pipe Caps skyddar rörets fasade kanter och innerväggar från korrosion och skador. Kan användas med krankrokar för att flytta rör under lagring och transport. Motståndskraftig mot temperaturer från -30 C upp till +60 C.

  • Försänkta täckhattar skyddar rörändar och inre väggar mot korrosion och skada. De kan användas med krankrokar för förflyttning av rör under lagring, transport och utläggning.
  • Lämpligt för ett antal DIN-rörspecifikationer: Från: DN 150upp till DN 1000.
Material: LDPE, Polyeten Färg: Svart, Gul Serienummer: SR1370, SR1371

Rörskydd av standardstorlek

Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.

Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.

Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.

  • Utformade för att förhindra att främmande material tränger in under lagring och transport.
  • Invändig räffling säkerställer tät passning.
  • Har ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp.
Material: LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå, Gul Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Självhäftande heltäckande flänsskydd

Självhäftande flänsskydd med full yta har en peel-and-stick-design för enkel applicering. De fäster säkert och lämnar inga rester. Uppfyller kraven i ANSI B1 och ASME B16.47. De är klassade till 150 lb.

  • Heltäckande Flänsskydd har självhäftande baksida med en enkel avdragnings- och fästdesign.
  • Speciallimmet fäster tätt och lämnar inga spår under normala förhållanden.
  • Uppfyller ANSI B16.5- och ASME B16.47-klassning, med en viktklassning på 15 pund (lb) (6,8 kg).
Material: Polyeten Färg: Svart Serienummer: SR1373

Självhäftande skydd för profilerade flänsar

Självhäftande flänsskydd med förhöjd yta har en enkel peel-and-stick-design. Den är motståndskraftig mot o-zon, väder, bränsle, olja och icke-oxiderande syror. Klarar temperaturer från -15 C upp till +70 C.Skydd för profilerade flänsar har Självhäftande baksida med en enkel avdragnings- och fästdesign.Speciallimmet fäster tätt och lämnar inga spår under normala förhållanden.Passar för flänsspecifikationer enligt DIN och ANSI. Material: Gummi Färg: Svart Serienummer: SR1361

Skydd för profilerade flänsytor

Flänsskyddspluggar med förhöjd yta används för att skydda flänsar för petroleum, gas och vatten. De skyddar exponerade utrustningsytor och rörledningar från smuts och fukt under sandblästringsarbeten. Uppfyller kraven i ANSI och ASME B16.5.

  • Utformade för skydd av profilerade flänsar.
  • Skydd för flänsar av olje-, gas- och vattentyp.
  • Konisk utformning som ger tät passning i rörets insida.
Material: Polyeten Färg: Svart Serienummer: SR1372