För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(3 Produktserier)
Självhäftande buffertar ger dämpning och skydd av en mängd ytor i många användningsområden.
I sortimentet finns svarta självhäftande lappar med skum på ena sidan som har anti-halkegenskaper. Finns i förpackningar om fyra, antingen på rulle eller dyna. De är användbara i många sammanhang och fäster mot många ytor, däribland: wellpapp, spånplatta, trä, plast med låg ytfriktion och pulverlackering.
Där finns även anti-glidkuddar av PE-skumtejp, på silikonbestruket skyddspapper. Passar för förhållanden med temperaturer från -29 C upp till +66 C.
Slangskyddshylsor är starka höljen som skyddar slangar mot värme, nötning och ljuddämpning. Motståndskraftig mot värme, ozon och nötning. Klarar temperaturer från 110ºC upp till 185ºC.Utmärkt nötningsmotståndLätt att montera.Perfekt för kontakter, kopplingar, skarvar, kablar och slangar. Material: 1050 Ballistisk nylon, PA, PES, PO Färg: Svart Serienummer: SR1080, , SR1108, SREHSS
Slangskyddshylsor som är godkända av Mining Safety. Slitstarka beläggningar är godkända för att skydda slangar mot värme, nötning och bristningar. Klarar temperaturer från -40 C upp till +130 C. Den amerikanska myndigheten för gruvsäkerhet och hälsa (MSHA) har godkänt denna produkt. Effektivt för att minimera en koncentrerad ström av nålhålsläckage, samtidigt som det bibehåller ett högt sprängmotstånd.Produkten godkänd av US Mine Safety and Health Administration (MSHA)Mycket beständig mot friktion och bristningTemperaturbeständighet: -40 C till +130 C.Kan märkas med företagets logotyp och artikelnummer.Standard rullängd: 50 meter. Material: Polyester, Nylon Färg: Svart Serienummer: , SR1082
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta