För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(26 Produktserier)
Kabelbandskombination är kabelband och fäste i samma enhet, vilket snabbar på monteringsprocessen. Flera monteringsalternativ: skruvas, trycks eller snäpps på plats eller med nit alternativt självhäftande.
Brickorna kan staplas obegränsat och fiberdragningen från bricka till bricka går genom spår längs brickans långsidor. Färgkodade gångjärn visar vilken sida brickan ska öppnas ifrån Lock, brickor och gångjärn säljes alla separat eller i en sats Brandsäkerhet: UL94 V0 och UL94 HB.
Draghandtag med bygelform är starka och både öppnar och stänger dörrar och lock på tunga skåp. Finns i olika material för att passa i olika miljöer och för olika dragstyrka, montering på framsidan eller baksidan.
Fiberguider används för att underlätta upplindning, och hörnguider bibehåller böjradien genom ett hörn på 90 grader. Av svart och naturfärgad nylon, finns i klasserna UL94 V0 och UL94 V2.
Dessa flatkabelklämmor är enkla att applicera tack vare tryckmontaget. Det ledade locket gör att kablarna sitter prydligt utan att sträckas av klämman. Finns i olika utföranden beroende på användningsområde.
Dessa glidfötter som skruvas fast av polytetrafluoreten (PTFE) är skruvmonterade och kommer med en stålbricka. Dessa glidfötter med skruvfästen stoppar stolar och andra produkter med rörformade fästen från att glida runt på släta ytor.
Infällda skruvmonterade handtag för infälld montering i en dörr eller panel utan monteringsnitar. Det infällda montaget är perfekt för områden där ett utstickande handtag skulle förhindra funktion, eller i begränsade utrymmen.
Den här universella kabelhållaren är perfekt för flera kablar, och håller dem samtidigt separerade. Med skruvhål för en säker montering.
Skruvmonterade kabelklämmor, håller kablarna på plats. Finns i två olika utföranden.
Låg profil för användning på tätt packade kretskort eller andra tillämpningar med begränsad yta. Praktiskt för att förlägga två parallella kabelbuntar. 0,125 tums hål i mitten för skruv #4 eller M3. Finns i tre storlekar för buntar på 1/8 tum, 3/16 tum och 1/4 tim. UL94 V-2 nylon 6/6, färg natur
Låg profil för användning på tätt packade kretskort eller andra tillämpningar med begränsad yta. Lämpliga för montering i hörn eller längs kanter. Monteras med skruv #4 eller M3 och ger utomordentlig draghållfasthet. Finns i tre storlekar för buntar med diametrarna 1/8 tum, 3/16 tum eller 1/4 tum
Buntarna sitter säkert i nylonklämmorna. Finns i många olika buntdiametrar. Finns i svart eller natur. UL94 V-2 och UL94 V-0-klassade material. Olika monteringshål för olika skruvstorlekar
Dessa klämmor för korrugerade rör är avsedda för Essentras spirallindningar (SHR-serien) storlek 20 och 25. Fyra monteringsalternativ: snäpplåsning i antingen ett runt eller fyrkantigt hål (förhindrar rotation), skruv och självhäftande. Invändiga ribbor som greppar tag i lindningen. Öppningsbar regel som gör det lätt att utföra underhåll.
Skruvmonterade monteringsband är ett mångsidigt kabelhanteringssystem som inte bara buntar ihop kablar ordentligt utan även kan monteras som självhäftande eller med skruv eller nit. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.
Skruvmonterade kabelklämmor är idealiska för att fästa dina bundna kablar och designen i U-stil möjliggör snabb installation och borttagning av dina kablar och ledningar.
Denna kabelklämma säkrar korrugerade och sammankopplade rör eller andra buntar på plats. Den har en invändig ribba längs hela klämmans diameter som ger ett bra grepp.
Detta säkringsskydd är perfekt när styvhet är nödvändigt, men det går inte att använda ett förmonterat skydd. Det utgör ett utmärkt skydd för ömtåliga delar i glaskretsar.
Klaffgångjärnen med hongängade insatser kallas ibland flaggångjärn eller ytmonterade gångjärn. De är tillverkade av polyamid och har mässingsinsatser, samt är motståndskraftiga mot oljor, fett och de flesta industriella kemikalier. Finns med ett urval storlekar på gångjärnet och monteringsskruvarna.
Stående kondensatorhållare utformade för att skruvmonteras direkt i chassit. Starka produkter i ett stycke. Finns med eller utan fästelement. Finns med en invändig distans för att separera kondensatorn från chassit. Finns även utan distans för genomföringstillämpningar.
Ledade kabelsäten ger en snabb och enkel lösning för att samla och leda kablar och ledningar och håller dem prydligt på plats.
Ingångssystemet med topplåsning säkerställer att kablarna hålls kvar och borta från känsliga komponenter. Kablarna kan enkelt tas bort, när det behövs. Kabelsätet kan enkelt monteras och tas bort med ett tryck med fingertopparna.
Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.
Vinylbeläggning är en mer permanent lösning för att skydda kablar mot vibrationer och skador. Området för skruvmonteringen är tomt för att säkerställa en hård åtdragning. Finns i 14 storlekar för olika buntdiametrar.
Monteringsfötter säkrar kretskort mot chassit.
Vårt utbud av självhäftande buntbandshållare erbjuder flera olika monteringsalternativ. Levereras självhäftande och kan även skruvas fast. Finns för fast, fyrvägs kabelinstallation eller med vridbar bas. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.
Perfekt för att eliminera makro- och mikroböjning som uppkommer om den optiska fibern hanteras felaktigt. Brickorna kan staplas obegränsat och fibern kan dras mellan brickor. Kan användas med skarvhållare, skarvskydd och rör för att begränsa böjning. Lock, brickor och gångjärn säljs också separat.
Dessa kabelbandshållare finns för olika kabelband och användningsområden.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta