Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

ISO 14583 Platt huvud Mekaniska komponenter

 (1 Produktserie)

Lista Rutnät

Låsande skruvar – pannhuvud

I lager I produktion

De här låsande skruvarna har pannhuvud med sexkantsspår. Torxbits, en rejäl och snabb lösning som överför vridmomentet med mindre tryckkraft. De har även ett tilltalande yttre när de är på plats, utmärkt för att visa upp en färdig produkt.

De här skruvarna passar utmärkt för paneler med ogängade hål. M8-storlekar har mindre torx. De används för att uppfylla Maskindirektivet 2006/42/EG - generellt enligt ISO 14583. Låsande skruvar används vanligen med gängade hållbrickor (säljs separat).

De här skrivarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som har god beständighet mot korrosion och är lätt att bearbeta. Materialet är ett vanligt val för konstruktions- och fordonstillämpningar.

OBS!: De här skruvarna har skaft med reducerad diameter och ska inte dras åt till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande maskinskruv med den visade gängstorleken.

  • Material: rostfritt stål
  • AISI 303, 1.4305
  • Brottgräns: 550 N/mm²
  • Stresstålighet minst: 190 N/mm²

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)