Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Plast Halkskydd Öppen genomföring

 (5 Produktserier)


Grommets - Standard/TPE

Standardgenomföringar finns i många olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som går genom paneler. Svart termoplastiskt gummi - Motståndskraftigt mot de flesta oljor och fetter. Tål temperaturer från -40 C till +135 C. TPE - Ett miljövänligare alternativ till PVC. Lämplig för besvärliga miljöer med ett bredare arbetstemperatursområde. Det mycket stabila materialet borgar för lång användningstid. EPDM - Värmetåligt material för användning vid extrema temperaturer -40 C till +125 C.

Skruvbara buffertfötter

Skruvbara försänkta buffertfötter är perfekta för användning som fötter på små apparater och andra detaljhandelsprodukter. Fötterna fästs med separat skruv, bult eller nit till montaget och är tillverkade av material som inte repar underlaget.

Serienummer: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Öppna genomföringar - NAS1368 flipp-genomföringar

Flipp-genomföringar är självhållande tack vare flänsarna på deras utsida. Monteringen går därför snabbt och lätt. Komponenten överensstämmer med NAS1368-N10D-specifikationerna.

Öppna genomföringar - Snabbmonterade genomföringar

Snabbmonterade genomföringar med avfasad kant för snabbare installation, att trycka från bara ena sidan räcker för att säkra den i panelen. Praktiskt när panelens andra sida har begränsad åtkomst.

Öppna genomföringar av standardtyp

Vi har ett stort urval öppna genomföringar, av standardtyp och i flera olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som löper genom paneler. Svart termoplastiskt gummi motstår de flesta oljor och smörjmedel och klarar temperaturer från -40 C upp till +135 C. TPE/TPV är ett miljövänligare alternativ än PVC som lämpar sig för besvärliga förhållanden med sitt större arbetstemperaturområde. Materialet är mycket stabilt och har lång livslängd. EPDM är ett värmetåligt material och lämpar sig för extrema temperaturförhållanden, från -40 C upp till +125 C. Du kanske också kan vara intresserad av vårt sortiment blindpluggar, distanser hane till hona och platta brickor.

Serienummer: SR1700