Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Plast Kantfattning Kantmontering

 (7 Produktserier)

Lista Rutnät

Buntbandsklämma, kantfattning

I lager I produktion

Kabelfästen på självhäftande bas, ett enkelt men effektivt sätt att fästa kablar.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kabelsäten, kantfattning

I lager I produktion

Kabelsäten för kantfattning, för att fästa kablar och ledningar mot kanten av en panel eller i en panelutskärning.

Ingångssystemet med topplåsning säkerställer att kablarna hålls kvar och borta från känsliga komponenter. Kablarna kan enkelt tas bort, när det behövs. Kabelsätet kan enkelt monteras och tas bort med ett tryck med fingertopparna.

Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA eller Nylon 6/6)
  • Färger: svart, grå och natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2
  • Temperaturområde: -40 C upp till +85 C

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kant/hörnlåsande stöd för kretskort

I lager I produktion

Bunten glider lätt in och ut. Monteras snabbt och enkelt med en självhäftande bas. Sju storlekar för buntar med olika diametrar. UL94 V-0-klassad PVC med ett häftämne av akryl.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kantlåsande stöd för kretskort - Snäpps fast

I lager I produktion

Kantlåsande stöd sitter säkert fast på sidan av kretskortet och snäppfästet med placeringsnosen är perfekt för snabb montering. Kretskortet demonteras lätt vid service.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kretskortsstöd - Kantlåsande skruvmontering/lång nos

I lager I produktion

Kantlåsande stöd ger säker fasthållning på sidan av kretskortet, vilket gör dem lätta att demontera. Skruvmonteringen gör att fästet är mycket säkert och pålitligt. De monteras med en självgängande skruv.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kretskortsstöd - omvänd låsning/kanthållande

I lager I produktion

Stöden monteras från undersidan av chassit och sticker ut något på utsidan. De monteras i ett .375 x .313 fyrkantigt hål i chassit för att förhindra rotation. Den låser kretskortet på plats med en kanthållande arm som går att frigöra.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kretskortsstöd, anti-rotationstyp

I lager I produktion

Denna serie kretskortsstöd fattar om kortets kant och kräver därför ett minimum av utrymme. De finns med eller utan låsande nos för att ge extra fattningsstyrka.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)