Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Plast Icke-gängad BSP-gängor

 (76 Produktserier)


"Tryck i" pluggar

Ändkåpor för tryckmontering utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller smuts och skräp borta.

Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.

Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Ett enkelt och prisvärt sätt att skydda såväl metriska som UNF-gängor.
  • Lätt att placera och ta bort.
  • Arbetstemperatur från min -60 C upp till max 135 C.
Material: LDPE, TPE Färg: Röd, Blå Serienummer: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Banjokopplingsskydd

Banjo Union Caps skyddar mot smuts, skador och kontaminering under förvaring och transport. Snabb och enkel montering. Klarar temperaturer från -30 C upp till +80 C.

  • En serie skyddslock avsedda för banjokopplingsanslutningar. De täcker montaget utvändigt under förvaring och transport för att skydda anslutningen mot inträngande smuts.
  • Varianten av böjlig PVC ger tät passning och går snabbt att applicera och ta bort. HDPE-alternativen ger säker passning med ett enkelt klick.
  • Passar banjokopplingar för hydraulik, DIN 7642 B/E.
Material: HDPE, PVC Färg: Gul, Röd Serienummer: SR1071, SRF0005

Bultskydd

Skruvbultlocken ansluts till ställningarnas klämbultar och ger ett starkt skydd mot skador och förfall. Dess form gör att installationen går snabbt. Utformad för att överleva tidens tand och förbli tillförlitlig.Bultskydd ger skydd i byggnadsställningar. Utformningen gör att de kan monteras positivt på exponerade klämbultar på din byggnadsställning.Bidrar till att förhindra väderpåverkan och minskar risken för personskada.God passning och hög hållbarhet. Material: LDPE Färg: Gul Serienummer: SR1048

DUBBELLÅSANDE STÖDSTAVAR

Våra dubbellåsande kretskortsstöd låser i bägge ändar, ett snabbt och lätt sätt att säkra två kretskort eller ett enstaka kretskort till ramen eller chassit. De finns med alternativ låsning vid varje ände av distansen och med olika typ av stomme samt i många storlekar för att passa dina behov. De passar för många olika behov och tillämpningar. Finns som nylon 6/6 (RMS-01) eller flamsäker nylon 6/6 (RMS-19) med två certifieringsalternativ (UL94 V0 och UL94 V2).

  • Lätt att montera för hand.
  • Naturfärgat.


Serienummer: SR2719 ,SR2727

Dekorativa skruvlock

Dekorativa skruvskydd är utformade för att täcka synliga skruvhuvuden. Ger ett rent utseende med dekorativa inslag. Den självhäftande baksidan gör installationen enkel; de snäpper fast säkert över skruvhuvudet. Finns i olika färger. Används bland annat inom möbel- och fordonsdesign.

  • Utformade för att dölja exponerade skruvhuvuden och ge en mer dekorativ och polerad look.
  • Det har ett brett utbud av upp till 16 färger.
  • Används i tillämpningar som möbler, skåp, kontorsinredning och till och med fordonsinredning.
Material: ABS Färg: Aluminium, Rosenträ, Mörk ek, Furu, Valnöt, Mahogny, Ask, Bok, Körsbär, Grå, Svart, Kräm, Vit, Ljus ek, Rutnät Serienummer: SR1600

Enkelt avdragbara maskeringslock

Easy Pull Masking Caps är avsedda för maskering av detaljer vid anodisering, blästring, pulverlackering, e-beläggning, plätering och vanliga färgapplikationer. Finns i en mängd olika material med ett brett utbud av fördelar. Silikon är ett maskeringsmedel av hög kvalitet som tål höga temperaturer. EPDM är ett billigare material som är mindre värmebeständigt.Enkelt avdragbara maskeringslock ger optimalt skydd för ändprofiler, som stänger, rör och rör under tillverkningsprocessen.Typiska tillämpningar innefattar: anodisering, blästring, pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningslinjer.För att säkerställa bästa möjliga passform ska innerdiametern vara cirka 10 procent mindre än ytterdiametern på den del som maskeras. Material: EPDM, Silikon, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Ezepluggar

Ezeplugs är utformade för att täta och säkra gängade hål. De har en central eller lateral dragflik som gör det enkelt att sätta i och ta ur dem. De finns i flera storlekar och kan skydda över 25 imperiala eller metriska gängstorlekar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport. Den flexibla dragfliken gör det enkelt att ta bort den.Inkluderar en dragtunga i mitten eller sidan som gör dem enkla att montera och demontera från gängade hål.De skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under förvaring och transport.De är enkla att installera med den patenterade snabbmonterade utformningen och låser pluggen på plats med en tryckning. Material: LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1055

Flexibelt rörlock

Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388

Flexibla vinylkåpor med dragtunga – För höga temperaturer

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Böjliga högtemperaturlock med dragtunga, passar på och kan tas bort från gängade och släta tillämpningar.

  • Unik utformning som innebär att varje lock passar många olika diametrar.
  • Lätt att montera och ta bort.
Material: Böjlig PVC Färg: Gul Serienummer: SR1072

Flexibla ändskydd - Syrabeständiga

Flexibla ändkåpor är tillverkade av ett flexibelt material som kan tänjas ut över större diametrar för tät passning. De skyddar gängor och ogängade ändar.

Kåpan har en hänganordning för att kunna användas med trådkrokar. Den utgör en idealisk lösning för maskering vid låga temperaturer.

Kåporna har också fördelen av att vara syrabeständiga.

  • Kan tänjas för att passa större diametrar ordentligt.
  • Skyddar gängor och ogängade spetsar.
  • Har en hänganordning avsedd för trådkrokar.
Material: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Färg: Svart Serienummer: SR1021

Flexibla ändskydd med snodd

Elastomer Lanyard är avsedd att länka samman eller separera två komponenter. Har en fästögla i ena änden och ett monteringshål i den andra. Slingan bidrar till att minska risken för fel i tunga applikationer, samtidigt som den ger en säker installation.

  • Utformade för att ansluta och säkra två separata komponenter.
  • Passar en mängd olika tillämpningar.
  • Mycket flexibelt EPDM-material kan sträckas upp till tre gånger sin nominella längd.
Material: EPDM Färg: Svart Serienummer: SR2000

Flänsade tappskyddslock

Finned Stud Caps tätar och skyddar gängade stångändar från smuts och fukt. De invändiga fenorna ger ett säkert grepp, vilket gör dem idealiska för en mängd olika diametrar. Lätt att installera och ta bort, med eller utan grepp.Används för att skydda ett brett utbud av pinnbultar.Det förhindrar att pinnbultar rostar eller korroderar och skyddar dem från nötning.Det används inom tillverkning, räcken, staket, möbler och andra tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1056

Fyrkantiga ändskydd

Square Feet Ferrules är avsedda att ge stabilitet, golvskydd och ett polerat utseende till utrustning. Täcker vassa rörkanter och fyrkantiga ben och ger dem slag- och slitstyrka. De är anpassningsbara, vilket gör det enkelt att applicera.Det används för att förhindra att vatten, fukt, smuts eller damm skadar rörändar.Det är utformat för finish eller skydd och används för att täcka vassa rörändar.Det kan användas inom fordons-, el- och medicinsk industri. Material: LDPE Färg: Svart Serienummer: SR1521

Förstärkta rörlock

Kraftiga rörlock skyddar rörändarna från damm, skräp och föroreningar. Har en förstärkt designgrund. Kan motstå temperaturer från 66 C upp till -40 C.Används för att skydda rörändar från damm, smuts och andra föroreningar.Används för rörmokeri, uppvärmning, ventilation och industriella tillämpningar.Tål temperaturer på 66 C till -40 C. Material: LDPE, Polyeten Färg: Gul, Svart Serienummer: SR1389

Försänkta rörlock

Recessed Pipe Caps skyddar rörets fasade kanter och innerväggar från korrosion och skador. Kan användas med krankrokar för att flytta rör under lagring och transport. Motståndskraftig mot temperaturer från -30 C upp till +60 C.

  • Försänkta täckhattar skyddar rörändar och inre väggar mot korrosion och skada. De kan användas med krankrokar för förflyttning av rör under lagring, transport och utläggning.
  • Lämpligt för ett antal DIN-rörspecifikationer: Från: DN 150upp till DN 1000.
Material: LDPE, Polyeten Färg: Svart, Gul Serienummer: SR1370, SR1371

Gängad kåpa med packning

Gängade tätningslock är utformade för användning med BSP- och gasgängor och skyddar gängor och kopplingar från skador under produktion, lagring och transport. Har en invändig tätningsskiva av neoprengummi som begränsar vätskeläckage och minskar eventuell skjuvning. Används i hydrauliska och pneumatiska system.Locket är försett med en invändig tätningsskiva av neoprengummi för att begränsa vätskeläckage, plus att den minskar potentiell skjuvning.Det är enkelt att montera och demontera för hand, men sexkantshuvudet gör att pluggen kan monteras och demonteras med en skiftnyckel eller hylsnyckel med lågt moment.Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. Material: HDPE Färg: Gul, Röd Serienummer: SR1126

Gängade pluggar

Gängade skyddspluggar avsedda för användning på BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och demontera på rör och slangar genom att helt enkelt vrida.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddspluggen skyddar mot föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri. Material: LDPE, Nylon 6 Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SR1002, SR5757, SR1054

Gängade pluggar med o-ring

Gängade pluggar med O-ring för BSP- och gasrörs-gängor har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning och överlägset läckageskydd för hydrauliska gängor. O-ringen ger utmärkt tätning och förhindrar därmed föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från öppningen.

De här pluggarna med O-ring lämpar sig för BSP- och gasrörsgängor. De kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.

Vanligt förekommande i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon där vätskesäkra tätningar är avgörande för systemets integritet.

  • Har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning.
  • Kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.
  • Används i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon.
Material: HDPE Färg: Gul, Röd Serienummer: SR1125, SR5760

Gängade pluggar med packning

Gängade pluggar med packningar är avsedda att åstadkomma en ordentlig och säker tätning som förhindrar att damm, smuts eller andra oönskade ämnen tränger in. Den ingående packningen (brickan) förbättrar tätningen med ett extra skyddslager mot läckor och orenheter.

Gängade pluggar är lätta att få på plats och ta bort med en vanlig skruvmejsel, sexkantsnyckel eller skiftnyckel. De klarar temperaturer från -30 C till +90 C.

Används ofta i sektorer som hydraulik- och pneumatiksystem, fordonstillverkning och teknik.

  • Ger ordentlig tätning och förhindrar att föroreningar tränger in.
  • Lätta att få på plats och ta bort med en vanlig skruvmejsel, sexkantsnyckel eller skiftnyckel.
  • Klarar temperaturer från -30 C till +90 C.
Material: LDPE, PA6, PA;TPE Färg: Röd, Gul, Vit Serienummer: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Gängade skyddslock

Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Färg: Röd, Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Gängade skyddspluggar - Snabbmontering

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

Dess ergonomiska dragtunga gör dem enkla att montera och demontera.De finns i antingen silikon, ett återanvändbart material för höga temperaturer eller EPDM, ett återanvändbart och kostnadseffektivt material för mindre värme men utmärkt kemikaliebeständighet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri. Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1009

Hattar för krysskruvar

Dessa kåpor skyddar exponerade skruvar med korshuvud från att damm och smuts tränger in. De är enkla att installera genom att man helt enkelt knackar på dem. Kan användas för elskåp och ställverk.Utformade för att skydda exponerade krysskruvar från damm och smuts.Enkel montering genom att trycka dem över skruvhuvudetAnvänds på elskåp, ställverk och tillämpningar inom industrin. Material: PE-HD, LDPE - PIR Färg: Beige, Elfenben, Vit, Teak, Ljusbrun, Mörkbrun, Svart Serienummer: SR1806

Högtemperatur axel skyddskåpor

Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.

För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.

Passningen är tät och säker.

  • Avsedd för att täcka och skydda gängor.
  • Skyddar mot skador, smuts och fukt.
  • Används i branscher som fordon, HVAC och teknik.
Material: TPE/TPV – PIR Färg: Svart Serienummer: SR1026

Koniska lock och pluggar - Bred fläns

Koniska kåpor och pluggar med bred fläns ger extra skydd av den omgivande ytan på lagrets yta. Den bredare flänsen hindrar delen från att av misstag tryckas ner genom motparten. Utformad för att användas som plugg eller kåpa. Den koniska profilen gör att delen kan användas som plugg i flera olika innerdiametrar eller som kåpa över flera olika ytterdiametrar.

De här komponenterna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Med sin okomplicerade utformning, de trycks enkelt på plats, är de lätta att få på plats och ta bort.

  • Förhindrar att pluggen av misstag trycks ner genom genom kontaktstycket.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och kemikalie- samt medicinska branscher.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd, Blå, Gul Serienummer: SR1001, SR1115, SRF0030

Koniska lock och pluggar - Kraftiga

Kraftiga koniska lock och pluggar skyddar både gängade och ogängade rörledningar och portar. Har en tjockare vägg och en tätningsring, vilket ger mer skydd och motståndskraft mot skador än den vanliga versionen. Används för applikationer inom maskiner, fordon och industri.Skydda gängade och icke-gängade rör, portar och åtkomstpunkter från skador, damm och skräp under förvaring och transport.De har en extra kraftig vägg och en konisk tätningsring för maximalt skydd.Används för tillämpningar inom maskiner, fordon och industri. Material: LDPE Färg: Vit, Röd Serienummer: SR1003

  • av 4