Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Plast Maskiner Hygieniskt

 (25 Produktserier)

Lista Rutnät

Cateringhjul

I lager I produktion

De här cateringhjulen är ett perfekt val för livsmedelssektorn samt hotell och restaurangbranschen, och används typiskt på utrustning som serveringsvagnar, ugnar och annan portabel matlagningsutrustning, avfallstunnor, köksenheter, lagringsställningar med mera. I vårt utbud ingår däck av material som polyuretan, rostfritt stål och nylon. Vi har många olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Glidfötter - justerbar lutning

I lager I produktion

Justerbara glidfötter som kan lutas tillverkade av svart polypropen (PP) som har en ljus förzinkad stålkula och dubb. Dessa glidfötter som kan lutas är idealiska för vinklad applicering, och de kan justeras för användning på ojämna golvytor.

Lämpliga för användning tillsammans med gängade insatser.

  • Gängstorlekar omfattar: M6, M8 och M10.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Glidfötter - justerbar/slät bas

I lager I produktion

Glidfötter med justerbar, slät bas.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Halkfria gummidynor

I lager I produktion

Halkfria gummidynor är perfekta för att täcka över nivåställarna på maskiner och transportband. Dynorna tål tunga belastningar och ger extra friktion för att förhindra rörelser och glidning.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Hjulfästen

I lager I produktion

En mix av fästen för länkhjul, däribland plattor, hylsor av metall eller plast, griphals och gängade skaft. Passar hjul med blindhålsmontage. Välj efter önskad fästmetod och storlek på hjulets monteringshål. Ett urval material för att passa din tillämpning.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Industrihjul

I lager I produktion

Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Justerbar - nivåfötter

I lager I produktion

Justerbara nivåfötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Justerbara bultmonterade fötter - Bas i plast, kan vinklas

I lager I produktion

Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Justerbara bultmonterade fötter - Bultmontering/vridbar bas/plast

I lager I produktion

Justerbara nivåfötter med bultfäste och svängplatta i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Justerbara bultmonterade fötter - Styv bas i metall

I lager I produktion

Justerbara bultmonterade fötter med styv bas i metall är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Justerbara bultmonterade fötter - Styv bas i plast

I lager I produktion

Justerbara bultmonterade fötter med stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Justerbara fötter - Icke-ledade

I lager I produktion

Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Justerbara fötter - Standard/Icke-ledade

I lager I produktion

Justerbara fötter - Standard/icke-ledade med en stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Ledade fötter för industriellt bruk - rostfritt stål

I lager I produktion

Dessa industriella ledade fötter har en gängad tapp av rostfritt stål 304 fästad mot en bas av svart polyamid (PA), ger max 30 vridning. Perfekt för användning i livsmedelsindustrin och catering.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Länkhjul

I lager I produktion

Vi erbjuder ett brett urval länkhjul för att passa en mängd olika tillämpningar och branscher. Våra hjul finns i polyamid, polyuretan, gummi och termoplast. Finns även i många färger, t.ex. rött, blått, grått, svart och vitt samt i olika storlekar och lastkapaciteter för att passa olika ändamål.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Länkhjul för höga temperaturer

I lager I produktion

Högtemperaturhjul är perfekta för exempelvis bakugnar, och andra tillämpningar där höga temperaturer kan förväntas, till exempel industriell ugnsutrustning och autoklaver. Och många fler användningsområden som kräver hög värmetålighet. Vi har hjul med bulthål, fast platta och svängplatta. De finns i olika material och färger, inklusive termoplast, rostfritt stål och gummi. Finns med olika lastkapacitet och storlek.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Länkhjul för medicinsk utrustning

I lager I produktion

Länkhjul för medicinsk utrustning är avgörande för utrustningens rörlighet i vårdsektorn, oavsett om det gäller sjukhus, vårdhem, laboratorier eller andra vårdinrättningar. Vilken vårdinrättning du än stiger in på hittar du utrustning som behöver förflyttas, till exempel patientmonitorer och -enheter, respiratorer, sängar, olika sorters medicinvagnar, lyftanordningar, rullstolar och annat som går på hjul. I vårt stora utbud finns olika typer av länkhjul, till exempel Levina, Linea, dubbla hjul, svänghjul och med fast platta. Hjulen finns i olika färger och material, exempelvis polyuretan, zinkpläterat stål och nylon. Vi har en mängd olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Maskinfötter - Standard

I lager I produktion

Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Maskinfötter - toppklass

I lager I produktion

Vårt premiumsortiment maskinfötter är avsedda för tillämpningar där monteringsfötter av hög kvalitet krävs, inklusive ställningar för maskiner och elektronik. De har tapp antingen av rostfritt stål eller milt stål, fästade mot en bas av antingen polyamid (PA) eller rostfritt stål. Serien finns också med eller utan bulthål.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Möbelhjul och hjul för kontorsutrustning

I lager I produktion

Dessa estetiskt tilltalande hjul är ett utmärkt alternativ för utrustning man kan se i kontor och andra kommersiella lokaler. Våra möbelhjul och hjul för kontorsutrustning kan användas på skrivbordsstolar, piedestaler, lagervagnar, mötesbord med mera. Hjulen kan fås i material som t.ex. gummi, nylon och zinkpläterat stål. Vi lagerför olika modeller för att passa dina krav, t.ex. sfäriska hjul, dubbla hjul, hjul med bulthål, ekrade hjul, och hjul med räfflat skaft. I utbudet finns hjul med olika lastkapacitet och storlekar.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Nivåhjul

I lager I produktion

Våra flerfunktionella nivåhjul är ett utmärkt val för maskiner, skåp, utrustning som behöver förflyttas och transportutrustning. Förflytta och positionera stora utrustningar enkelt på egen hand. Hjulet är av svart polyamid och har hölje av aluminium. Flera fästen och justeringsalternativ finns, med upp till 1 500 kg lastkapacitet.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Påtryckbara buffertar och gummifötter - Buffertar

I lager I produktion

Påtryckbara buffertar kan användas som glidfötter, buffertar, förslutningar, slädar och stopp i olika tillämpningar. Det presspassade skaftet håller fast bufferten ordentligt för att skydda ytor vid kontakt.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Påtryckbara buffertar och gummifötter - Hylsfötter

I lager I produktion

Påtryckbara hylsfötter kan användas som glidfötter, buffertar, förslutningar, slädar och stopp i olika tillämpningar. Den presspassade utformningen håller fast bufferten ordentligt för att skydda ytor vid kontakt.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Skruvbara buffertfötter

I lager I produktion

Skruvbara försänkta buffertfötter är perfekta för användning som fötter på små apparater och andra detaljhandelsprodukter. Fötterna fästs med separat skruv, bult eller nit till montaget och är tillverkade av material som inte repar underlaget.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Öppna genomföringar - Snabbmonterade genomföringar

I lager I produktion

Snabbmonterade genomföringar med avfasad kant för snabbare installation, att trycka från bara ena sidan räcker för att säkra den i panelen. Praktiskt när panelens andra sida har begränsad åtkomst.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)