Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Hitta Plast, 65°C

 (7 Produktserier)


Brickpluggar till slang

Slangtvättlock appliceras på ändarna av slangar och rör för att förhindra att de glider över kopplingarna. Skyddar mot vatten, damm, smuts och föroreningar.Den förhindrar vatten- och smutsläckage.Den är enkelt att montera och ta bort.Används inom bygg-, trädgårds- och fordonsindustrin. Material: TPE, LDPE Färg: Svart, Gul Serienummer: SR5758

DKO-pluggar som lossas med sidoflik

DKO Side Release Plugs skyddar DKO-kompressionsrördelar under transport, lagring och bearbetning genom att förhindra skador och kontaminering. Den flexibla änden passar säkert i DKO:s vridbara mutter. En dragflik på sidan gör det enkelt att ta bort den.Skyddar DKO-kompressionsfästen under transport, förvaring och bearbetning från skador och föroreningar.Den flexibla änden passar väl in i DKO: s vridbara mutter, och dragfliken på sidan gör den lätt att ta bort.Används ofta för att möta behoven i branscher som fordon, tillverkning och maskiner. Material: LDPE Färg: Röd, Gul Serienummer: SR1121

Ezepluggar

Ezeplugs är utformade för att täta och säkra gängade hål. De har en central eller lateral dragflik som gör det enkelt att sätta i och ta ur dem. De finns i flera storlekar och kan skydda över 25 imperiala eller metriska gängstorlekar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport. Den flexibla dragfliken gör det enkelt att ta bort den.Inkluderar en dragtunga i mitten eller sidan som gör dem enkla att montera och demontera från gängade hål.De skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under förvaring och transport.De är enkla att installera med den patenterade snabbmonterade utformningen och låser pluggen på plats med en tryckning. Material: LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1055

Pluggar som lossas med sidoflik

Side Release Plugs ger säker och bekväm tätning för olika applikationer. Den sidomonterade mekanismen möjliggör snabb isättning och borttagning utan verktyg, vilket ger en tät försegling.

  • Lösgöringsmekanismen med sidoflik möjliggör enkel montering och demontering, vilket eliminerar behovet av ytterligare verktyg eller överdriven kraft.
  • Den mångsidiga utformningen av dessa pluggar gör dem lämpliga för olika tillämpningar i olika branscher.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad Serienummer: SR1120

Spiral Wrap-slangskydd

Spirallindade slangskydd är avsedda att skydda hydraul-, pneumatik- och elslangar från krossning, slitage och nötning. Har ett starkt återställningsminne för att öka slangens täckning och överlägsen prestanda mot krossning. Idealisk för omlindning av enstaka eller flera slangbuntar.Ökar slangens livslängd dramatisktMinskar kostsamma reparationer, driftstopp och säkerhetsincidenter för operatören.Maximal resistens mot nötning och tryckskador.Ger förstklassigt skydd i kombination med en skyddshylsa. Material: HDPE, PP Färg: Gul, Svart Serienummer: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Spiral Wrap-slangskydd - Godkända för gruvsäkerhet

Spirallindade slangskydd för gruvsäkerhet. Flamskyddande och antistatiska egenskaper är godkända, vilket gör den idealisk för underjordiska tillämpningar. Utformad för att skydda hydraul-, pneumatik- och elslangar från krossning, slitage och nötning. Har ett starkt återställningsminne för att öka slangens täckning och överlägsen prestanda mot krossning. Idealisk för omlindning av enstaka eller flera slangbuntar.

  • Testad och godkänd i enlighet med den tidigare British Coal specifikationen 182: 1986, vilket uppfyller kraven för icke-metalliska system för användning under jord.
  • Testad och godkänd av ”Mine Safety Laboratory Department of Mineral Resources, NSW-AS2660 FRAS Compliance -1991
  • Internationell standard: ISO 6805
  • Patent gäller: Australien 747837, Tyskland 69912586.3-08, Italien och Storbritannien 1062456, USA 6286557
  • Flamsäker och antistatisk.
Material: HDPE Färg: Grå, Svart Serienummer: SR1081

Vibrationssäkra pluggar - LDPE

Vibrationsdämpande BSP-gängade pluggar är avsedda att minska vibrationer och buller i mekaniska system. Den tandade formen förhindrar vibrationsinducerad lossning, samtidigt som den bibehåller ett stadigt grepp om rörkragen.

  • Utformade för att vara en pålitlig och effektiv lösning för att minska och dämpa vibrationer.
  • Den används tillsammans med BSP hydrauliska kopplingar.
  • Används i branscher som maskiner, elektronik och fordon.
Material: LDPE Färg: Genomskinlig Serienummer: SR6112