För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Justerbara glidfötter som kan lutas tillverkade av svart polypropen (PP) som har en ljus förzinkad stålkula och dubb. Dessa glidfötter som kan lutas är idealiska för vinklad applicering, och de kan justeras för användning på ojämna golvytor.
Lämpliga för användning tillsammans med gängade insatser.
Glidfötter med justerbar, slät bas.
Dessa glidfötter som skruvas fast av polytetrafluoreten (PTFE) är skruvmonterade och kommer med en stålbricka. Dessa glidfötter med skruvfästen stoppar stolar och andra produkter med rörformade fästen från att glida runt på släta ytor.
Insatser och buffertar - Gängade, kan används som nivåfötter eller buffertar för små apparater. Materialet i bulten och foten rostar inte, är hållbart och tål besvärliga miljöer.
Justerbara nivåfötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant.
Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.
Justerbara nivåfötter med bultfäste och svängplatta i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.
Justerbara bultmonterade fötter med styv bas i metall är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.
Justerbara bultmonterade fötter med stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.
Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.
Justerbara fötter - Standard/icke-ledade med en stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.
Dessa förkromade justerbara fötter är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar på något ojämna ytor, t.ex. kontorsmöbler, hyllor, skyltningar, snickerier och små maskiner. De är tillverkade av förkromad svart polyeten (PE).
Justerbara maskinfötter är en prisvärd lösning för enklare tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.
Dessa industriella ledade fötter har en gängad tapp av rostfritt stål 304 fästad mot en bas av svart polyamid (PA), ger max 30 vridning. Perfekt för användning i livsmedelsindustrin och catering.
Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.
Vårt premiumsortiment maskinfötter är avsedda för tillämpningar där monteringsfötter av hög kvalitet krävs, inklusive ställningar för maskiner och elektronik. De har tapp antingen av rostfritt stål eller milt stål, fästade mot en bas av antingen polyamid (PA) eller rostfritt stål. Serien finns också med eller utan bulthål.
Justerbara bultmonterade fötter med bas i metall som går att vinkla är en hållbar lösning för montering på maskiner och transportband. Fötterna är ledade och har en bult som är tillverkad för noggrannhet och gängstyrka.
Skruvbara försänkta buffertfötter är perfekta för användning som fötter på små apparater och andra detaljhandelsprodukter. Fötterna fästs med separat skruv, bult eller nit till montaget och är tillverkade av material som inte repar underlaget.
Skruvbara buffertar med gängad bult, kan användas som nivåfötter eller buffertar för små utrustningar. Materialet i bulten och foten rostar inte, är hållbart och tål besvärliga miljöer.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta