Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Öppet hål

 (5 Produktserier)


Avlyftbart gångjärn med skruvmontering

Med de avlyftbara skruvmonterade gångjärnen kan dörren lätt lyftas av. Finns i olika material för att passa olika tillämpningar och ytbehandlingar. Gångjärnets rotationsvinkel är 180 grader och kan användas höger- eller vänstermonterat. Klaffgångjärnet är förborrat för att skruvas fast i karmen.

Fjäderbelastade gångjärn - öppet och stängt läge

Fjädergångjärnen har ett centrumstift med en fjäder, vilket gör att gångjärnet alltid återgår till ursprungsläget. Perfekt i dörrar och paneler som kräver en säkerhetsmekanism för att återgå till sin ursprungsposition vid öppning och stängning. Finns i olika material och ytbehandlingar, fjädring, öppnings- och stängningskraft.

Friktionsgångjärn, dubbel axel

Dessa gångjärn med vridmoment och dubbla axlar är av rostfritt stål, idealiska för roterande användning. Det fasta värdet på vridmomentet gör att gångjärnet kan svänga mjukt och kontrollerat i bägge riktningar.

HVAC gångjärn

Vvs klaffgångjärn är kraftiga, fritt svängande gångjärn som är speciellt utformade för stora och planpassande dörrar. De erbjuder exceptionell korrosionsbeständighet och långsiktig hållbarhet, även i miljöer med hög fuktighet och extrema temperaturer.

Deras enkla men effektiva design säkerställer en smidig drift, samtidigt som den minimerar slitage på anslutna komponenter.

Det används på åtkomstpaneler, kanalsystem och utrustningsdörrar, vilket möjliggör enkel öppning och st stängning samtidigt som den strukturella integriteten bibehålls.

  • Kan öppnas 180 grader.
  • Utformad för användning utomhus eller i högfuktighetsförhållanden.
Material: , PA, Zinklegering, Kromad pressgjuten zinklegering Färg: , Silverkrom, Svart Serienummer: SR1500, SR712, SR800, SR5502

Ställ in gångjärnets position med 30 graders intervall

Spärrgångjärn är gångjärn med vridmoment med stopp med 30 graders mellanrum så att panelerna kan positioneras och underhållas utan extra komponenter. Vridmomentet är fabriksinställt och kan inte ändras av användaren. Tillverkat av anodiserat aluminium, och med olika ytbehandlingar för att vara estetisk tilltalande. Fler vridmoment finns tillgängliga.