Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Polyeten O-ringstätningar Avtagbara nitar

 (1 Produktserie)


Trycknitar - belastningsspridande nitar

Expanderande nitar utgör en snabb, prisvärd och permanent lösning. Expanderande nitar installeras genom att nitens stomme placeras i ett panelhål varpå man trycker den förmonterade kolven neråt i montaget. Niten expanderar i hålet och åstadkommer en säker och tät passning. De här nitarna utgör solida anslutningar genom montering på blindsidan.

I vårt utbud finns ett urval materialalternativ: nylon 6, nylon 6/6, polypropen (PP) och polyeten (PE). Det här sortimentet nitar utgör god elisolering och är även resistent mot korrosion.

Separat kan ett handverktyg för nitar köpas för snabbare fastsättning av de expanderande nitarna, det är den rekommenderade metoden.

  • Färger: svart, grå, natur och vit
  • Brandklasser UL94 V0, UL94 V1 och UL94 V2


Serienummer: SR1963