Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

HDPE O-ringstätningar Keramisk distans

 (3 Produktserier)


Gängade pluggar med o-ring

Gängade pluggar med O-ring för BSP- och gasrörs-gängor har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning och överlägset läckageskydd för hydrauliska gängor. O-ringen ger utmärkt tätning och förhindrar därmed föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från öppningen.

De här pluggarna med O-ring lämpar sig för BSP- och gasrörsgängor. De kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.

Vanligt förekommande i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon där vätskesäkra tätningar är avgörande för systemets integritet.

  • Har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning.
  • Kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.
  • Används i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon.
Material: HDPE Färg: Gul, Röd Serienummer: SR1125, SR5760

Gängade skyddspluggar - UNF-gängor

Gängade skyddsproppar avsedda för användning på UNF-gängor. Skydda gängor och kopplingar från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Med färre trådformer möjliggör de snabb applicering.

  • De har färre gängformer för snabbare montering och kan monteras och demonteras med en hand, sexkantsnyckel eller skruvmejsel.
  • De är kompatibla med standardgängor för NS och NF klass 1-2-3.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän konstruktion.
Material: LDPE, HDPE Färg: Röd, Gul Serienummer: SR1077, SRF0029

UNF gängade pluggar

Gängade O-ringspluggar är avsedda för användning på UNF-gängor. Ger en vattentät tätning med en komprimerad flänsläpp och O-ring som tillval. Säkerställer överlägset läckageskydd för hydrauliska gängor. Idealisk för hydrauliska kopplingar med platt yta. Tål temperaturer från -40 F upp till 230 F (-40 C till 110 C).

  • Den gängade O-ringen håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.
  • De tål temperaturer från -40 F till 230 F  -40 C till 110 C.
  • Används ofta på hydrauliska kopplingar med flat yta
Material: PP Färg: Gul, Svart Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-0, Serienummer: SR5762