Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

O-ringstätningar Dolda draghandtag

 (10 Produktserier)


Gängade pluggar med o-ring

Gängade pluggar med O-ring för BSP- och gasrörs-gängor har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning och överlägset läckageskydd för hydrauliska gängor. O-ringen ger utmärkt tätning och förhindrar därmed föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från öppningen.

De här pluggarna med O-ring lämpar sig för BSP- och gasrörsgängor. De kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.

Vanligt förekommande i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon där vätskesäkra tätningar är avgörande för systemets integritet.

  • Har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning.
  • Kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.
  • Används i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon.
Material: HDPE Färg: Gul, Röd Serienummer: SR1125, SR5760

Gängade skyddspluggar - UNF-gängor

Gängade skyddsproppar avsedda för användning på UNF-gängor. Skydda gängor och kopplingar från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Med färre trådformer möjliggör de snabb applicering.

  • De har färre gängformer för snabbare montering och kan monteras och demonteras med en hand, sexkantsnyckel eller skruvmejsel.
  • De är kompatibla med standardgängor för NS och NF klass 1-2-3.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän konstruktion.
Material: LDPE, HDPE Färg: Röd, Gul Serienummer: SR1077, SRF0029

Infällda grepphandtag - Bultfäste

Infällda grepphandtag fästs med de medföljande brickorna och muttrarna. Den glatta ytbehandlingen är estetiskt tilltalande och den här varianten är idealisk för användning inom catering eller matberedningsutrustning.

Infällda grepphandtag - Snäppfäste

Våra infällda handtag trycks lätt på plats i monteringshålet. Den nersänkta profilen, kant i kant med dörrkarmen, erbjuder säkerhet utan att greppet försämras. Sortimentets olika material, ytbehandlingarna och storlekarna gör handtagen till bästa val för små och stora skåp och maskinhuvar.

Serienummer: SR5466

Infällda grepphandtag - skruvmontering

Infällda skruvmonterade handtag för infälld montering i en dörr eller panel utan monteringsnitar. Det infällda montaget är perfekt för områden där ett utstickande handtag skulle förhindra funktion, eller i begränsade utrymmen.

O-ring kit - Imperial

Imperial O-ringar och kit används för tätning i både statiska och dynamiska applikationer. Förhindrar läckage och kontaminering i en mängd olika applikationer. Dessa kit är förpackade så att tätningarna hålls intakta under förvaring och transport. Används inom fordons-, VVS- och tillverkningsindustrin.

  • Förhindrar att vätska tränger in och gasläckage.
  • Tillgängliga imperialist måttsystem O-ringar, metriska O-ringar, europeiska metriska O-ringar och O-ringstätningar (ORFS).
  • För användning i statiska och dynamiska tillämpningar.
Material: FPM 75, NBR 70 Färg: Svart Serienummer: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

O-ring kit - Metrisk

Metriska O-ringar och kit används för tätning i både statiska och dynamiska applikationer. Förhindrar läckage och kontaminering i en mängd olika applikationer. Dessa kit är förpackade så att tätningarna hålls intakta under förvaring och transport. Används inom fordons-, VVS- och tillverkningsindustrin.Förhindrar att vätska tränger in och gasläckage.O-ringar tillgängliga i imperial och metriskt måttsystem, europeiska metriska O-ringar och O-ringstätningar (ORFS).Satserna är förpackade för att skydda förseglingarna från skador under förvaring och transport. Material: FPM 75, NBR 70, FPM, NBR Färg: Svart Serienummer: SRV0064, SR6152

Ring Seal Clamps

Ringtätningsklämmor finns i profiler med och utan glidning. Ger de senaste framstegen inom detektering och inneslutning av föroreningar, vilket bidrar till att minska produktförlusterna och öka produktiviteten. De har starka mekaniska egenskaper och tätningsegenskaper. De har en blå försegling för enkel identifiering.

  • Hygieniska spännjärn med tärningsring med kant och utan kant är det senaste framsteget inom detektering och inneslutning av föroreningar, vilket bidrar till att minska produktförlusten och öka produktiviteten. Idealiska för livsmedels- och läkemedelsindustrin.
  • Fragment som är så små som 2-3 millimeter kan lätt identifieras med hjälp av den interna metalldetekteringsutrustning som används för att upptäcka produkter som är förorenade av processlinjer.
  • FDA Kompatibel.
Material: VMQ, FKM, EPDM Färg: Svart, Blå Serienummer: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053

UNF gängade pluggar

Gängade O-ringspluggar är avsedda för användning på UNF-gängor. Ger en vattentät tätning med en komprimerad flänsläpp och O-ring som tillval. Säkerställer överlägset läckageskydd för hydrauliska gängor. Idealisk för hydrauliska kopplingar med platt yta. Tål temperaturer från -40 F upp till 230 F (-40 C till 110 C).

  • Den gängade O-ringen håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.
  • De tål temperaturer från -40 F till 230 F  -40 C till 110 C.
  • Används ofta på hydrauliska kopplingar med flat yta
Material: PP Färg: Gul, Svart Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-0, Serienummer: SR5762

Vibrationssäkra pluggar - LDPE

Vibrationsdämpande BSP-gängade pluggar är avsedda att minska vibrationer och buller i mekaniska system. Den tandade formen förhindrar vibrationsinducerad lossning, samtidigt som den bibehåller ett stadigt grepp om rörkragen.

  • Utformade för att vara en pålitlig och effektiv lösning för att minska och dämpa vibrationer.
  • Den används tillsammans med BSP hydrauliska kopplingar.
  • Används i branscher som maskiner, elektronik och fordon.
Material: LDPE Färg: Genomskinlig Serienummer: SR6112