Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Nylon Snäppfäste

 (27 Produktserier)

Lista Rutnät

Flatkabelklämma

I lager I produktion

Flatkabelklämmor är enkla att trycka på plats och kan snabbt och lätt öppnas tack vare fliken.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Flatkabelklämma, mini

I lager I produktion

Mini-flatkabelklämmor med tryckmontage och låsande överdel är enkla att installera tack vare tryckmontaget. De är perfekta för lätta kablar och har en låsande överdel

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Hexagonal Threaded Supports

I lager I produktion

Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Horisontella kortskenor

I lager I produktion

Kortstyrskenor används för att montera kretskort i trånga utrymmen, som i ett kretskortsrack. Horisontella styrskenor stöder behovet av horisontell montering av kretskort i din tillämpning. Finns för olika montering och fattning.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kabelklämma med låsande överdel

I lager I produktion

Tryckmonterade flatkabelklämmor med låsande överdel är enkla att montera tack vare tryckmontaget. Kabelklämmorna har låsande överdel

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kabelklämmor - Dubbel halv U-klämma, snäppfäste

I lager I produktion

Låg profil för användning på tätt packade kretskort eller andra tillämpningar med begränsad yta. Praktiskt för att förlägga två parallella kabelbuntar. Snäpps snabbt fast i ett hål på 0,125 tum i en 1/16 tums panel. UL-godkänd under #E71558. Finns i tre storlekar för buntar på 1/8 tum, 3/16 tum och 1/4 tim. UL94 V-2 nylon 6/6, färg natur

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kabelklämmor - Fäste med hullingar, kabelhållare

I lager I produktion

Den här kabelklämman har ett hullingförsett fäste och trycks enkelt in i monteringshålet med hjälp av en 6 mm sexkantshylsa på monteringshuvudet. Klämman kan lossas och återanvändas för att underlätta felsökning.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kabelklämmor - Hängande

I lager I produktion

Utformad i ett stycke, självmonterande. De installeras snabbt för hand. Finns i många storlekar för olika buntdiametrar och i olika färger/material

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kabelklämmor - Klämmor för dubbla kablar och rör

I lager I produktion

Dubbelklämma för kablar och rör har fördelen att man kan dra ett rör på 25,0 mm, eller två mindre 6,0 mm buntar.

Den används för att fästa rör på en panel med en hullingförsedd bussning.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: Natur
  • Flambeständighet UL94 V2.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kabelklämmor - Med distans och ingång från sidan

I lager I produktion

Kabelklämmor med distans och öppning från sidan håller kablarna säkert på plats. De har skålformad bas som ger extra stabilitet och täcker hålet fullständigt.

Kablarna läggs in från klämmans sida när utrymme är ett problem. Olika höga brickor lyfter kablarna undan från andra komponenter.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: Natur
  • Flamklass UL94 V0

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kabelklämmor - Skruv/självhäftande montering, band och spänne

I lager I produktion

Skruvmonterade monteringsband är ett mångsidigt kabelhanteringssystem som inte bara buntar ihop kablar ordentligt utan även kan monteras som självhäftande eller med skruv eller nit. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kabelklämmor - Snäppfäste/självhäftande montage, distans, mellanlägg

I lager I produktion

Centrerade klämmor med mellanlägg snäpps antingen fast eller är självhäftande, och de två sidorna av klämman trycks samman för att klämma fast kabeln på plats. Finns både svart och natur. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kabelklämmor - Tryckmonterade, justerbara

I lager I produktion

Spärrklämmor håller bunten på plats. Justerbar för ett stort antal buntdiametrar. Trots att bunten låses in går klämman att öppna vid omförläggning. Bra för tillämpningar med stora vibrationer. När klämman har stängts går den inte att öppna igen förrän man lossar på fliken. Finns i antingen UL94 V-2 eller UL94 V-0 material

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kabelklämmor - halv U-klämma, snäppfäste

I lager I produktion

Kabelklämmor med låg profil för tätt packade kretskort och andra tillämpningar med begränsad yta. Lämpliga för montering i hörn eller längs kanter.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kabelklämmor med distans

I lager I produktion

Kabelklämmor med distans, säker men ändå enkel montering, en perfekt kabelhanteringslösning för en mängd tillämpningar. Bas som monteras med ett tryck, att installera och låsklämman ger extra hög säkerhet.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kabelklämmor som trycks fast

I lager I produktion

Kan öppnas och stängas flera gånger för att lägga till och ta bort kablar. Den stora basen gör att den sitter stabilt. Nylon 6/6

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kabelklämmor – Fäste med hullingar, låsbar topp med gångjärn

I lager I produktion

Håller fast veckade/spiralformade rör eller andra buntar. Invändig räffla längs hela klämmans diameter ger ett bra grepp. Öppningsbar bygel för enkelt underhåll. Fäste med hullingar passar för en stor mängd paneltjocklekar

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kablageklämma med distans

I lager I produktion

Denna serie kabelklämmor med distans samlar ledningarna och håller dem på önskat avstånd från kortet, för att de aldrig ska störa känsliga komponenter.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kant/hörnlåsande stöd för kretskort

I lager I produktion

Bunten glider lätt in och ut. Monteras snabbt och enkelt med en självhäftande bas. Sju storlekar för buntar med olika diametrar. UL94 V-0-klassad PVC med ett häftämne av akryl.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kantlåsande stöd för kretskort - Snäpps fast

I lager I produktion

Kantlåsande stöd sitter säkert fast på sidan av kretskortet och snäppfästet med placeringsnosen är perfekt för snabb montering. Kretskortet demonteras lätt vid service.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kretskortsstöd - Kantlåsande skruvmontering/lång nos

I lager I produktion

Kantlåsande stöd ger säker fasthållning på sidan av kretskortet, vilket gör dem lätta att demontera. Skruvmonteringen gör att fästet är mycket säkert och pålitligt. De monteras med en självgängande skruv.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kretskortsstöd - Touchkontroll

I lager I produktion

Det vanliga stödet med snäpplåsning är perfekt för snabbt montage i tillämpningar med staplade kretskort. Den inbyggda fjädern gör att den översta panelen kan böjas, praktiskt för paneler med pekstyrning.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kretskortsstöd - omvänd låsning/kanthållande

I lager I produktion

Stöden monteras från undersidan av chassit och sticker ut något på utsidan. De monteras i ett .375 x .313 fyrkantigt hål i chassit för att förhindra rotation. Den låser kretskortet på plats med en kanthållande arm som går att frigöra.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kretskortsstöd, anti-rotationstyp

I lager I produktion

Denna serie kretskortsstöd fattar om kortets kant och kräver därför ett minimum av utrymme. De finns med eller utan låsande nos för att ge extra fattningsstyrka.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

PCB-stöd, låsning från baksidan

I lager I produktion

De här stöden med omvänd låsning monteras från chassits undersida. De har ett tunt knapphuvud för att sticka ut minimalt under chassit. Stödets överdel, på vilket kretskortet ligger, finns i fyra varianter: snäppfäste, bajonett, hullingförsett och plant.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)
  • av 2