För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(6 Produktserier)
Klaff- och flaggångjärn är perfekta när dörren behöver kunna demonteras för att det är svårt att komma åt inuti skåpet. I sortimentet finns ett antal profiler och material
Bunten glider lätt in och ut. Monteras snabbt och enkelt med en självhäftande bas. Sju storlekar för buntar med olika diametrar. UL94 V-0-klassad PVC med ett häftämne av akryl.
Kantlåsande stöd sitter säkert fast på sidan av kretskortet och snäppfästet med placeringsnosen är perfekt för snabb montering. Kretskortet demonteras lätt vid service.
Kantlåsande stöd ger säker fasthållning på sidan av kretskortet, vilket gör dem lätta att demontera. Skruvmonteringen gör att fästet är mycket säkert och pålitligt. De monteras med en självgängande skruv.
Stöden monteras från undersidan av chassit och sticker ut något på utsidan. De monteras i ett .375 x .313 fyrkantigt hål i chassit för att förhindra rotation. Den låser kretskortet på plats med en kanthållande arm som går att frigöra.
Denna serie kretskortsstöd fattar om kortets kant och kräver därför ett minimum av utrymme. De finns med eller utan låsande nos för att ge extra fattningsstyrka.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta