För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(1 Produktserie)
Dessa låsmuttrar Slip-On, som går snabbt att montera och är åtsittande, förhindrar att skruvar och bultar snurrar, glider eller lossnar. De eliminerar behovet av tidsödande på- och avskruvning på långa gängor och risken att gängorna går sönder.
Är förzinkad, alltså korrosionsbeständig, och kan träs över trasiga eller böjda dubbar med upp till 20 graders vinkel. Passar för utomhusbruk och är både underhållsfria och återanvändbara. Montering och demontering går 50 % snabbare, sparar tid och kraft när de används.
Lätta att få på plats i begränsade utrymmen, specialskiftnyckel behövs inte. Öppna bara låsmuttern, placera den där den behövs och dra sedan åt med skiftnyckel. Den kan dessutom klara temperaturer på upp till +150 C. Används ofta inom byggnation, till byggnadsställningar, i fordon och i mekaniska tillämpningar.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta