För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(8 Produktserier)
Våra bågformiga draghandtag är platta på ena sidan, utmärkt när två handtag behövs för två intilliggande dörrblad. Finns för montering på framsidan eller baksidan och i olika ytbehandlingar för att passa utseendemässigt.
Dessa fjäderbelastade draghandtag används för att styra när handtaget återgår i ursprungligt läge. Tack vare fjädringen kan handtaget stanna rörelsen eller återgå till ursprungligt läge. Särskilt lämpade för drag och lyft. Finns i olika modeller och material för att passa diverse tillämpningar..
Serienummer: SR5436
Montage med draghandtag med genomgående hål och vinklad båge av hög kvalitet har solida skänklar tillverkade av precisionsgjutet rostfritt stål 316 och är elektropolerade för en matt, ljus yta. Skänklarna har två O-ringar som håller och tätar rören i räta vinklar.
Flänsmonterade draghandtag med gångjärn i metall är kraftiga, fjädrande handtag som ligger platt när de inte används. Handtaget är tillverkat av glasfylld nylon och den fjädrande utformningen gör att handtaget återgår till det platta läget automatiskt.
Våra U-formade draghandtag av metall är tillverkade av runda, kvadratiska eller ovala rör om en mer ergonomisk form behövs. I sortimentet finns olika material och ytbehandlingar för att passa i olika miljöer och se tilltalande ut. Olika vinkling för olika dragvinklar. Kan monteras på framsidan eller baksidan.
Infällda skruvmonterade handtag för infälld montering i en dörr eller panel utan monteringsnitar. Det infällda montaget är perfekt för områden där ett utstickande handtag skulle förhindra funktion, eller i begränsade utrymmen.
Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta