För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(17 Produktserier)
Kopplingsskydd för optisk fiber förhindrar att oönskade främmande partiklar och smuts tränger in i fibern och ledningar. I vårt utbud finns dammskydd med en 2,5 tum lång metallkedja. Material: HDPE, PVC, rostfritt stål och TPE. Färger: svart, grön, natur, röd och vit.
Dammskydd för mantelhylsa ger skydd mot omgivningen för 2.5 mm mantelhylsor. Material: böjlig, svart termoplastisk elastomer (TPE) som är RoHS-kompatibelt. Materialet är hållbart och ger god och tät passning.
Optisk fiber, dammskydd mot omgivningen för adaptrar för SMA, ST, och FC-kontakter. Det böjliga PVC-materialet är hållbart och ger god passning.
Draghandtag med bygelform är starka och både öppnar och stänger dörrar och lock på tunga skåp. Finns i olika material för att passa i olika miljöer och för olika dragstyrka, montering på framsidan eller baksidan.
Våra bågformiga draghandtag är platta på ena sidan, utmärkt när två handtag behövs för två intilliggande dörrblad. Finns för montering på framsidan eller baksidan och i olika ytbehandlingar för att passa utseendemässigt.
Bågformiga draghandtag har låg vikt och ger en mer elegant ergonomisk finish. Kan monteras på framsidan eller baksidan..
Serienummer: SR5587, SR5586
Dessa fjäderbelastade draghandtag används för att styra när handtaget återgår i ursprungligt läge. Tack vare fjädringen kan handtaget stanna rörelsen eller återgå till ursprungligt läge. Särskilt lämpade för drag och lyft. Finns i olika modeller och material för att passa diverse tillämpningar..
Serienummer: SR5436
Försänkta draghandtag monteras infällt i dörrar och paneler. De kan snäppas fast i panelen, de kan också svetsas eller skruvas på plats. Infällda handtag av plast är vanligast, men vi har också modeller av rostfritt stål och aluminium.
Montage med draghandtag med genomgående hål och vinklad båge av hög kvalitet har solida skänklar tillverkade av precisionsgjutet rostfritt stål 316 och är elektropolerade för en matt, ljus yta. Skänklarna har två O-ringar som håller och tätar rören i räta vinklar.
Draghandtag i metall - Hane, rätvinklad
Rätvinklade draghandtag i metall av hontyp är rundade med en skuldra och två gängade fästhål. Utformningen i ett stycke är stark och hållbar för ett bakmonterat handtag av hög kvalitet och ett snyggt utseende.
Serienummer: SR5112
Draghandtagen i den här serien är helt av metall. Den rätvinklade formen har rundade hörn och hongängade monteringshål. De är tillverkade i ett stycke och släta, starka och hållbara. De här handtagen utgör en produkt med yta av hög kvalitet och kan monteras såväl på baksidan som på operatörens sida.
Handtagen har en tilltalande U-form, och ser nätta och prydliga ut. De kan användas för många olika tillämpningar, exempelvis maskinhuvar, lagringsenheter och åtkomstpaneler.
Varje handtag levereras med skivor, ringar, skruvar och brickor – i förekommande fall.
Våra rörformiga bygelhandtag används för att dra tunga dörrar eller lyfta stora skåpluckor. Finns med rak eller vinklad profil, utmärkt för dubbeldörrar. Kan monteras framifrån eller bakifrån. Ett urval olika material och ytbeläggningar finns för att passa olika miljöer och ser tilltalande ut.
Serienummer: SR5534
Våra U-formade draghandtag av metall är tillverkade av runda, kvadratiska eller ovala rör om en mer ergonomisk form behövs. I sortimentet finns olika material och ytbehandlingar för att passa i olika miljöer och se tilltalande ut. Olika vinkling för olika dragvinklar. Kan monteras på framsidan eller baksidan.
Glidfötter som trycks fast, eller rörinsatser, används ofta vid basen av rörformade produkter som stolsben. Glidfötter som trycks fast ger skydd, inte bara för montaget, utan ännu viktigare för ytan under. Idealiskt skydd för trä, heltäckningsmattor och andra golvytor.
Vårt sortiment av glidfötter som trycks fast har ett brett utbud av materialalternativ att välja mellan, inklusive men inte begränsat till; polyamid (PA), polyeten (PE), akrylnitrilbutadienstyren (ABS), filt och även stål; samt olika ytbehandlingar och färgval att välja mellan.
Vårt erbjuder många modeller, inklusive: kupolformad, vinklad, metallförsedd, räfflad, gängad, lätt och kraftig. Plus massor av former för att passa dina behov, inklusive: rund, oval, rektangulär och fyrkantig.
Infällda grepphandtag fästs med de medföljande brickorna och muttrarna. Den glatta ytbehandlingen är estetiskt tilltalande och den här varianten är idealisk för användning inom catering eller matberedningsutrustning.
Kanthandtag, perfekta för utdragslådor, finns med många olika profiler, med eller utan plats för märkning. Finns med olika finish och storlekar. Kan skruvas på en kanal där det passar bäst för när en lång profil används.
Serienummer: SR6513
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta