För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(3 Produktserier)
Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor, vilket garanterar en stabil anslutning. De har en innergänga som gör att en bult eller skruv kan sättas in och fästas ordentligt.
Enkla att montera och ta bort, och kan hjälpa till att undvika avskalade eller förvrängda gängor som kan uppstå när en skruv eller bult upprepade gånger sätts in och lossas från materialet. Väl på plats ger insatsen ett säkert fäste som inte rör sig.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Gängade insatser finns i olika dimensioner, antingen i metriskt måttsystem eller tum eller i en kombination av metriskt måttsystem och tum.
Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor, vilket garanterar en stabil anslutning. De har en innergänga som gör att en bult eller skruv kan sättas in och fästas ordentligt.
Enkla att montera och ta bort, och kan hjälpa till att undvika avskalade eller förvrängda gängor som kan uppstå när en skruv eller bult upprepade gånger sätts in och lossas från materialet. Väl på plats ger insatsen ett säkert fäste som inte rör sig.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Gängade insatser finns i metriska mått eller tum eller i en kombination av metriska mått och tum.
Skruvar med lufthål är fästelement med ventilerande egenskaper som gör att gaser som fångats in längst ner i det gängade hålet släpps ut. Det ger ett luftflöde inuti tillämpningen eller montaget som förhindrar hög värme och fukt. Skruvarna är ett vanligt alternativ i HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventileringen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
Det här sortimentet skruvar med lufthål är försänkta och har sexkantsspår. Sexkantsspår är utmärkta för precisionsmontage och när utrymmet är begränsat. Idealiska för användning i tätade kapslingar, kåpor och maskinerier. De är av rostfritt stål.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta