För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(28 Produktserier)
Färgarbeten och ytbehandlingslösningar är avgörande för att förbättra utseendet, hållbarheten och funktionaliteten hos komponenter i olika branscher. Processerna skyddar ytor mot korrosion, slitage och miljöskador, samtidigt som de förbättrar vidhäftningen och säkerställer finish av hög kvalitet. Dessa behandlingar används ofta inom fordons-, flyg-, tillverknings- och metallbearbetningssektorerna och bidrar till både produktprestanda och lång livslängd.
Viktiga komponenter:
Lock används för att täcka och skydda gängade pinnbultar, rör och andra exponerade funktioner vid målning, pulverlackering eller ytbehandling. De förhindrar kontaminering av beläggningen och säkerställer rena gängor och ytor efter bearbetning. De ger pålitligt skydd och värmetålighet.
Pluggar används för att täta hål, hål och gängade öppningar för att undvika inträngande färg, kemikalier eller slipmedel under ytbehandlingar. Finns i olika storlekar och material och garanterar precisionsmaskering och förhindrar omarbetning.
Högtemperaturmaskering är avgörande för att skydda komponenter under slutbearbetningsprocesser som pulverlackering, anodisering och plätering. De är utformade för att tåla extrem värme och kemikalier och inkluderar maskeringslock, pluggar, maskeringskoner och rör. Komponenterna bidrar till att säkerställa en ren yta, minska omarbetningen och förbättra den totala effektiviteten i ytbehandlingstillämpningar.
Support Wire-krokar är användbara för att kontrollera laster i olika applikationer, t.ex. färgbehandling och materialhantering. Perfekt för tuffa tillämpningar. De är motståndskraftiga mot korrosion.Trådkrokar används för att hantera laster för en mängd tillämpningar.Idealiska för målningsarbeten, ytbehandling och materialhantering.Kan återanvändas Material: Järn, Stål Färg: Naturfärgad, Serienummer: SR1087
Covered Tapered Plugs har konvexa kanter som garanterar en säker passform. Har en push-fit-design som gör den enkel att använda och ta bort. Används för rör, blindhål och möbler.Utformade för säker passning tack vare sina konvexa sidor.Skyddar mot föroreningar, skräp och skador.Kan återanvändas tack vare materialet och utan att det påverkar förseglingens effektivitet. Material: Silikon Färg: Grå, Gul, Mörkgrön, Ljusgrön, Vit, Röd, Svart, Rosa, Lila, Blå, Mörkblå, Genomskinlig Serienummer: SR5751
Expanderbara maskeringsskydd är ett utmärkt alternativ till konventionella lock, när de delar som behöver täckas har besvärliga former. Vårt sortiment inkluderar skydd som är tillverkade av LDPE och PE, som är designade för att sträcka sig och som har en elastisk ände. Även tillgängliga i vårt sortiment är silikonöverdrag som förlitar sig på materialets naturliga elasticitet för expansion.
De elastiska LDPE- och PE-kåporna ger en lösare passform. Detta gör dem idealiska för allmän skydd under transport och lagring, samt för lätta maskeringsbehov.
I kontrast erbjuder silikonlocken ett starkare grepp om delen. Detta gör dem lämpliga för tryckkänsliga tillämpningar. bieden de siliconen doppen een stevigere grip op het onderdeel. Hierdoor zijn ze geschikt voor drukgevoelige toepassingen.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta