Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Rostfritt stål Komponenter för linjära rörelser Linjära skenor

 (2 Produktserier)

Lista Rutnät

Linjära skenor, miniformat

I lager I produktion

Dessa linjära miniskenor används för att rikta och bära upp laster i rörelse. De ger jämn och exakt linjär rörelse i små system. De består av själva skenan, ett glidblock och en rad rullande delar. Skenan är fästad i maskinramen och glidblocket glider längsmed. De rullande delarna, vanligen kullager, stödjer vikten och minskar friktion mellan glidblocket och själva skenan.

Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning tas i beaktande. Eftersom detta är ett exakt system måste monteringen göras på korrekt förberedda ytor.

Vagnarna levereras på atrappblock. För att installera vagnen, håll upp den mot skenan, och ta bort den från blocket och för på den på skenan. De är ofta mindre och lättare än vanliga linjära skenor och passar därför utmärkt i tillämpningar där utrymme och vikt måste begränsas, exempelvis forskningstillämpningar, medicinsk utrustning eller tillverkning av halvledare.

  • Material: Korrosionsbeständigt rostfritt stål, härdat.
  • Vikt: Beror på den linjära miniskenans storlek. Från 0,05 kg/m till 2,8 kg/m

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Axelstödskenor

I lager I produktion

Dessa axelstödskenor används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar. De används ofta tillsammans med linjära lager får att åstadkomma ett helt uppstöttat system med låg friktion.

Levereras med en axel av härdat stål och monteringshål för att monteras och stödja utmed hela sin längd. Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.

Axeln är förmonterad på axelns stödskena. Den är mycket hållbar och slitagetålig, klarar därför tillämpningar med hög belastning och repetetiv rörelse. Används ofta i branscher som industriell tillverkning, fordon, medicintekniska produkter och elektroniktillverkning.

  • Material: Aluminium, rostfritt stål, stål

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)