För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(5 Produktserier)
Justerbara linjära bussningar med kullager används i linjära rörelsesystem och är utformade för att ge en jämn och exakt rörelse längs en linjär axel. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. De har en tunn skåra längs med stommen som täpper till gapet mellan de inre och yttre banorna mellan kulorna och skaftet när de installeras i ett tätt passande hölje för att eliminera glapp.
När de är installerade på ett linjärt skaft cirkulerar kullagren mellan de inre och yttre lagerbanorna, vilket ger en jämn, linjär rörelse. Tål temperaturer från -20 C till +80 C. Perfekt för tillämpningar som kräver frekventa ändringar eller finjusteringar, såsom tryckmaskiner, inspelningsutrustning och tillverkningsprocesser.
Dessa linjära bussningar med lång fläns i mitten används i tillämpningar med linjära rörelser för att ge en jämn och exakt rörelse längs en linjär axel. Flänsen i mitten möjliggör enkel montering och den ökade längden ger större lastbärande kapacitet. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur.
De har låg friktion för minskat slitage och klarar hög belastning då kullagren fördelar belastningen jämnt över bussningen, vilket minimerar spänningskoncentrationen och förlänger systemets livslängd. De har tätningar som också hjälper till att skydda de inre komponenterna i lagret från damm och smuts. Tål temperaturer från -20 C till +80 C och är perfekta för automationssystem, maskiner för livsmedelsförpackning och tillverkningsprocesser.
Dessa linjära bussningar med kullager används i linjära rörelsesystem och är utformade för att ge en jämn och exakt rörelse längs en linjär axel, vilket möjliggör exakt positionering och rörelsekontroll. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur.
Det finns tre typer i denna produktgrupp: slutna linjära bussningar med kullager, rostfria bussningar med kullager och långa linjära kulbussningar.
Slutna superball linjära bussningar med kullager används i krävande tillämpningar och är utformade för att ge mjuka rörelser med hög precision. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Denna bussningstyp har tre gånger högre belastningskapacitet och en livslängd på 27 gånger så lång som traditionella linjära bussningar. Anpassar sig själva, vilket förlänger livslängden genom att minimera friktionen mellan skaftet och kulorna och tillåta små snedställningar mellan skaftet och lagret.
Har en sluten design som skyddar de inre lagerkomponenterna från damm, smuts och andra föroreningar och är endast avsedda för användning med härdade skaft. Tål temperaturer från -20 C till +80 C och är perfekta för automationssystem, maskiner för livsmedelsförpackning och tillverkningsprocesser.
Öppna superball linjära kulbussningar används för att ge mjuka rörelser med hög precision i krävande tillämpningar. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Denna bussningstyp har tre gånger högre belastningskapacitet och en livslängd på 27 gånger så lång som traditionella linjära bussningar och är endast avsedd för användning med härdade skaft. De har en öppen konstruktion som gör att de kan användas tillsammans med stödskenor för skaft.
Anpassar sig själva, vilket förlänger livslängden genom att minimera friktionen mellan skaftet och kulorna och tillåta små snedställningar mellan skaftet och lagret. Tål temperaturer från -20 C till +80 C och är perfekta för automationssystem, maskiner för livsmedelsförpackning och tillverkningsprocesser.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta