Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Nickel Plated Steel Linjära bussningar

 (2 Produktserier)

Lista Rutnät

Slutna superball linjära bussningar med kullager

I lager I produktion

Slutna superball linjära bussningar med kullager används i krävande tillämpningar och är utformade för att ge mjuka rörelser med hög precision. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Denna bussningstyp har tre gånger högre belastningskapacitet och en livslängd på 27 gånger så lång som traditionella linjära bussningar. Anpassar sig själva, vilket förlänger livslängden genom att minimera friktionen mellan skaftet och kulorna och tillåta små snedställningar mellan skaftet och lagret.

Har en sluten design som skyddar de inre lagerkomponenterna från damm, smuts och andra föroreningar och är endast avsedda för användning med härdade skaft. Tål temperaturer från -20 C till +80 C och är perfekta för automationssystem, maskiner för livsmedelsförpackning och tillverkningsprocesser.

  • Material: Härdad och slipad stomme av lagerstål
  • Enkel stomme gjord av POM
  • Ändtätningar tillverkade av nitrilgummi (NBR)
  • För användning med härdade skaft
  • Tolerans H6

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Superball öppna linjära bussningar med kullager

I lager I produktion

Öppna superball linjära kulbussningar används för att ge mjuka rörelser med hög precision i krävande tillämpningar. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Denna bussningstyp har tre gånger högre belastningskapacitet och en livslängd på 27 gånger så lång som traditionella linjära bussningar och är endast avsedd för användning med härdade skaft. De har en öppen konstruktion som gör att de kan användas tillsammans med stödskenor för skaft.

Anpassar sig själva, vilket förlänger livslängden genom att minimera friktionen mellan skaftet och kulorna och tillåta små snedställningar mellan skaftet och lagret. Tål temperaturer från -20 C till +80 C och är perfekta för automationssystem, maskiner för livsmedelsförpackning och tillverkningsprocesser.

  • Material: Härdad och slipad stomme av lagerstål
  • Enkel stomme gjord av POM
  • Ändtätningar tillverkade av nitrilgummi (NBR)
  • För användning med härdade skaft
  • Tolerans H7

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)