För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(5 Produktserier)
Cylindriska stålmuttrar är fästelement som vanligtvis används i kombination med trapetsskruvar eller kulskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse. Muttern gängas på skruven och rör sig längs med skruven när den roterar, vilket ger en jämn och exakt linjär rörelse.
Används för låga varvtal, manuell styrning och fastspänning. Ej lämpliga för motoriserade rörelser. Har invändiga gängor som matchar skruven, vilket säkerställer exceptionell hållbarhet och slitstyrka tack vare materialet.
Används inom fordons-, flyg- eller byggnadsindustrin för att fästa ledarskruvar. Finns som standard som högergängade cylindriska stålmuttrar såväl som vänstergängade.
Kulmuttrar med fläns är en viktig komponent i kulskruvar. De är precisionsmekaniska komponenter som används i system med linjära rörelser. Dessa muttrar inkluderar, som namnet antyder, en fläns, som är en platt, utskjutande kant som sträcker sig från muttern och erbjuder ytterligare stöd och enkel montering.
Används i kombination med kulskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse. Kullager i muttern rullar längs kulskruven när den vrids, vilket ger en jämn och exakt linjär rörelse. Flänsen har en snäv tolerans, vilket säkerställer ett minimum av glapp samt hög precision och noggrannhet.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
OBS! Om du tar bort kulmuttern från den medföljande hylsan kan kullagren lossna, vilket gör kulmuttern oanvändbar.
Kulskruvar är precisionskomponenter som används i linjära rörelsesystem för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelse till linjär rörelse. De består av en gängad axel (eller mutter) och en uppsättning precisionsslipat kullager. Kullagren rullar mellan axeln och muttern, vilket minskar friktionen och slitaget som är vanligt i glidande system.
Används ofta i en mängd olika industriella tillämpningar, särskilt för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Baserat på diametern tillhandahålls ett stort utbud av kulskruvar.
OBS! Ta inte bort kulmuttern från hylsan innan montering, eftersom kulorna kommer att lossna och muttern blir oanvändbar.
I det här sortimentet som används med trapetsskruvar hittar du ett brett utbud av kvadratiska muttrar beroende på dina behov: kvadratiska bronsmuttrar med fästhål, kvadratiska mässingsmuttrar, kvadratiska stålmuttrar och kvadratiska stålmuttrar med fästhål.
Sexkantiga stålmuttrar ger ett stabilt grepp samtidigt som de förhindrar att de lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. De är enkla att dra åt och släppa efter med en vanlig skiftnyckel eller tång. Sexkantiga stålmuttrar ger ett stabilt grepp samtidigt som de förhindrar att de lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. De är enkla att dra åt och släppa efter med en vanlig skiftnyckel eller tång. Används med trapetsskruvar av stål eller rostfritt stål för låga rotationshastigheter, manuell kontroll, fastspännings- eller låsfunktioner och mottagning av ballast.
På grund av sitt material används de i tillämpningar som kräver hög hållfasthet och hållbarhet men som kräver smörjning för att förhindra att muttern fastnar i skruven.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Finns som standard som högergängade sexkantiga stålmuttrar såväl som vänstergängade.
OBS! Kontaktytor med stål mot stål är olämpliga för motoriserade rörelser
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta