Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Brons Ledar- och kulskruvar

 (3 Produktserier)

Lista Rutnät

Bronsmuttrar med fläns

I lager I produktion

Bronsmuttrar med fläns är en viktig del av ledarskruvar, som ofta används i system med linjära rörelser. Avsedda för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning, och har en slät yta som minskar slitaget på ledarskruven.

De är extremt slitstarka och har ett inslag av självsmörjning. Bronsmaterialet säkerställer också pålitlig prestanda, vilket gör dem till ett av de mest populära muttervalen i montage med ledarskruvar.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.

Finns som standard som högergängade bronsmuttrar med fläns såväl som vänstergängade.

  • Material: Brons

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Cylindriska bronsmuttrar

I lager I produktion

Cylindriska bronsmuttrar används med våra trapetsskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse. Muttern gängas på skruven och rör sig längs med skruven när den roterar, vilket ger en jämn och exakt linjär rörelse.

Perfekt för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låg till medelstor rotation. Har invändiga gängor som matchar skruven, vilket säkerställer exceptionell hållbarhet och slitstyrka tack vare materialet. Tillverkade av brons som har bättre korrosionsbeständighet än stål men mindre styrka och värmebeständighet.

Används inom fordons-, flyg- eller byggnadsindustrin för att fästa ledarskruvar. Finns som standard som högergängade cylindriska bronsmuttrar såväl som vänstergängade.

  • Material: Brons
  • ISO 2901/2903 och DIN 103

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kvadratiska muttrar

I lager I produktion

I det här sortimentet som används med trapetsskruvar hittar du ett brett utbud av kvadratiska muttrar beroende på dina behov: kvadratiska bronsmuttrar med fästhål, kvadratiska mässingsmuttrar, kvadratiska stålmuttrar och kvadratiska stålmuttrar med fästhål.

  • Kvadratiska bronsmuttrar med genomgående hål används när en säker och robust anslutning behövs. De ger stabilitet och styrka, vilket gör det lämpligt för medelkraftiga tillämpningar. De har genomgående hål lämpliga för insexskruvar.
  • Kvadratiska mässingsmuttrar används i tillämpningar där ganska lätta belastningar krävs. De är robusta och motståndskraftiga mot korrosion, fukt och andra faktorer.
  • Kvadratiska stålmuttrar används i tillämpningar som kräver låga rotationshastigheter, manuell kontroll, fastspänning eller låsning.
  • Kvadratiska stålmuttrar med hål används för tillämpningar med låga varvtal, manuell styrning och låsfunktioner. De har genomgående hål lämpliga för insexskruvar.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Finns som standard som högergängade kvadratiska muttrar med fläns såväl som vänstergängade.

OBS! Kontaktytor med stål mot stål är olämpliga för motoriserade rörelser.

  • Material: Brons (CuSn7ZnPb), stål (EN 10277-3, 11SMnPb37), mässing (EN 12164, CW614N-M).
  • ISO 2901/2903 och DIN 103.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)