För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(13 Produktserier)
Våra bågformiga draghandtag är platta på ena sidan, utmärkt när två handtag behövs för två intilliggande dörrblad. Finns för montering på framsidan eller baksidan och i olika ytbehandlingar för att passa utseendemässigt.
Dessa fjäderbelastade draghandtag används för att styra när handtaget återgår i ursprungligt läge. Tack vare fjädringen kan handtaget stanna rörelsen eller återgå till ursprungligt läge. Särskilt lämpade för drag och lyft. Finns i olika modeller och material för att passa diverse tillämpningar.
Försänkta draghandtag monteras infällt i dörrar och paneler. De kan snäppas fast i panelen, de kan också svetsas eller skruvas på plats. Infällda handtag av plast är vanligast, men vi har också modeller av rostfritt stål och aluminium.
Montage med draghandtag med genomgående hål och vinklad båge av hög kvalitet har solida skänklar tillverkade av precisionsgjutet rostfritt stål 316 och är elektropolerade för en matt, ljus yta. Skänklarna har två O-ringar som håller och tätar rören i räta vinklar.
Draghandtag i metall - Hane, rätvinklad
Rätvinklade draghandtag i metall av hontyp är rundade med en skuldra och två gängade fästhål. Utformningen i ett stycke är stark och hållbar för ett bakmonterat handtag av hög kvalitet och ett snyggt utseende.
Rätvinklade draghandtag i metall av hontyp har en rundad utformning och är perfekta där utrymmet är begränsat. Utformningen i ett stycke monteras bakifrån och finns i svart ytbehandling för en snygg yta.
Våra rörformiga bygelhandtag används för att dra tunga dörrar eller lyfta stora skåpluckor. Finns med rak eller vinklad profil, utmärkt för dubbeldörrar. Kan monteras framifrån eller bakifrån. Ett urval olika material och ytbeläggningar finns för att passa olika miljöer och ser tilltalande ut.
Våra U-formade draghandtag av metall är tillverkade av runda, kvadratiska eller ovala rör om en mer ergonomisk form behövs. I sortimentet finns olika material och ytbehandlingar för att passa i olika miljöer och se tilltalande ut. Olika vinkling för olika dragvinklar. Kan monteras på framsidan eller baksidan.
Denna låsbygel ska användas tillsammans med klafflås med låsning genom att dörren/luckan slås igen. Den är av stål och zinkpläterad.
Infällda grepphandtag fästs med de medföljande brickorna och muttrarna. Den glatta ytbehandlingen är estetiskt tilltalande och den här varianten är idealisk för användning inom catering eller matberedningsutrustning.
Kanthandtag, perfekta för utdragslådor, finns med många olika profiler, med eller utan plats för märkning. Finns med olika finish och storlekar. Kan skruvas på en kanal där det passar bäst för när en lång profil används.
Klafflåsserien består av kraftiga lås som trycks för att låsa stora skåp. Låsen kan öppnas från insidan med hjälp av spärren. För stängning behövs en låsanordning som kan beställas, artikelnummer 016A71E. Olika material, likalåsande och olikalåsande samt IP54-klassning innebär lösningar som passar tillämpningen och ger extra säkerhet.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta