För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(8 Produktserier)
Lätt avtagbara maskeringskåpor är perfekt skydd för till exempel stav- rör- och slangändar under tillverkningen. Typiska användningsområden: anodisering, blästring, pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningsarbeten.
I sortimentet finns många olika varianter, inkl. en sådana med fläns och invändig tätning som ger säker passning, eller alternativ med en ergonomisk dragtunga för enkel borttagning.
De här kåporna är lätta att placera. För att säkerställa bästa möjliga passning, ska innerdiametern vara cirka 10 procent mindre än ytterdiametern på den del som ska maskeras.
I vårt sortiment finns alternativ i olika material som har diverse positiva egenskaper. Silikon är ett utmärkt maskeringsmaterial med mycket god beständighet mot temperaturer och kemikalier. EPDM är ett mer ekonomiskt material med lägre värmebeständighet. Både silikon- och EPDM-varianterna kan användas flera gånger. Mjuk PVC är mer ekonomiskt och är också kemikaliebeständigt, är mindre värmebeständigt och avsett för engångsbruk.
Böjliga kåpor för höga temperaturer, med ergonomisk dragtunga som underlättar placering och borttagning. Passar för gängade och släta ytor.
Den unika designen passar en rad tillämpningar och gängstorlekar, inkl. metriska, UNF och BSP. I sortimentet finns sexsidiga alternativ.
Olje- och fettåliga flexibla ändskydd tillverkade av vinyl som ger god flexibilitet för att skydda gängade och icke-gängade ändar, och är mycket motståndskraftiga mot skjuvning. Grön och svart PVC kan användas i tillämpningar med olja och fett.Utformade med en hängande flik för att fungera tillsammans med stödhakar.
Våra böjliga ändskydd för höga temperaturer finns i olika storlekar och passar metriska gängor samt BSP- och UNF-gängor. Ändskydden är hållbara och det perfekta valet för många användningsområden. Deras tilltalande yttre gör att de passar särskilt väl för färdiga tillämpningar.
Av böjlig gul PVC (90 shore), som klarar arbetstemperaturer på upp till 210 C. Dessa extremt tänjbara skydd har utmärkt beständighet mot kemikalier och är ett prisvärt alternativ för engångsbruk. Typiska användningsområden: pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningsarbeten. Specialsammansatt PVC, påverkas inte av väder och vind, oxidering, oljor eller fukt.
Maskerande koniska pluggar finns som en solid plugg eller med en ihålig kärna för att underlätta kompression. De återanvändbara pluggarna har utmärkt kemikaliebeständighet och finns i silikon och EPDM för temperaturexponerade tillämpningar.
Maskerande flänslösa pluggar är utformade för att maskera hål utan att maskera det omgivande området. De koniska ringarna och den ihåliga kärnan gör att många diametrar kan skyddas. Profilen har en dragtunga för enkel montering och demontering.
Självhäftande och enkel att montera. Inga genomgående hål krävs. Låsenheten håller kabeln på plats och kan öppnas igen. Finns i olika modeller, färger och material. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.
Monteras snabbt och enkelt med en självhäftande bas. Klämmans topp pressas ner under locket för att låsa kablarna på plats. Två storlekar för buntar med olika diametrar. UL94 V-0-klassad PVC med ett häftämne av akryl. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta