För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(17 Produktserier)
Kvadratiska gängade rörinsatser, skyddar mot vassa kanter på röret och ger en tilltalande finish. Rörinsatsen som trycks i har en gänga som gör att en fot eller ett hjul kan justeras.
Kvadratiska insatser och glidfötter finns i en mängd varianter och modeller. Fyrkantiga ribbade insatser av standardtyp är också ribbade för att underlätta montering och säker passning och för att täcka vassa kanter. De finns i en stor mängd storlekar, 10 olika färger och med både polerad och eroderad yta. Lätta fyrkantiga insatser ger en snygg yta och är utformade för väggtjocklekar på 1,0-2,0 mm. Krompläterade fyrkantiga insatser och kromade fyrkantiga insatser är två alternativ för insatser med kromad yta. Krompläterade insatser ger en tilltalande yta och ett förbättrat estetiskt utseende. De är ribbade för enkel montering och en positiv passning. De kromade insatserna ger en snygg yta med en högglansig kromlackering. Finns med ytbehandling i krom- eller mörk krom
Kopplingar för kvadratiska rör används för anslutning mellan flera rör. Rörkopplingarna trycks in i rören, ytterligare fastsättning behövs inte. Olika riktningar och flera kvadratiska rörkopplingar finns. Perfekt lösning för att åstadkomma en rörram eller ett rörnätverk.
Perfekt för vanliga rörstorlekar.
Glidfötter med fjäderinsats är utformade i ett stycke för att underlätta applicering. Glidfötter som trycks på, har rund profil och finns i olika material och olika typer av basyta beroende på ändamål.
Glidfötter av teflon fästs med skruv för starkt grepp mot monteringsytan. Ett hål på 4,5 mm diameter utgör ingång för skruven utan att brickan skadas. Stålbrickan är belagd med PTFE för maximala glidegenskaper.
Dessa glidfötter som skruvas fast av polytetrafluoreten (PTFE) är skruvmonterade och kommer med en stålbricka. Dessa glidfötter med skruvfästen stoppar stolar och andra produkter med rörformade fästen från att glida runt på släta ytor.
Glidfötter som trycks fast, eller rörinsatser, används ofta vid basen av rörformade produkter som stolsben. Glidfötter som trycks fast ger skydd, inte bara för montaget, utan ännu viktigare för ytan under. Idealiskt skydd för trä, heltäckningsmattor och andra golvytor.
Vårt sortiment av glidfötter som trycks fast har ett brett utbud av materialalternativ att välja mellan, inklusive men inte begränsat till; polyamid (PA), polyeten (PE), akrylnitrilbutadienstyren (ABS), filt och även stål; samt olika ytbehandlingar och färgval att välja mellan.
Vårt erbjuder många modeller, inklusive: kupolformad, vinklad, metallförsedd, räfflad, gängad, lätt och kraftig. Plus massor av former för att passa dina behov, inklusive: rund, oval, rektangulär och fyrkantig.
Denna låsbygel ska användas tillsammans med klafflås med låsning genom att dörren/luckan slås igen. Den är av stål och zinkpläterad.
Klafflåsserien består av kraftiga lås som trycks för att låsa stora skåp. Låsen kan öppnas från insidan med hjälp av spärren. För stängning behövs en låsanordning som kan beställas, artikelnummer 016A71E. Olika material, likalåsande och olikalåsande samt IP54-klassning innebär lösningar som passar tillämpningen och ger extra säkerhet.
Vinklade glidfötter som trycks på, svängbara med fjäderinsats. Insatsen och glidfoten levereras i ett stycke för att underlätta appliceringen. Glidfötterna är utformade med ändlock för rör för prydlig avslutning och har kulled för att kunna vinklas. I sortimentet finns olika bastyper att välja bland, beroende på ändamål.
Runda insatser, glidpluggar, används som skyddsplugg eller glidfot. Locket är trappformat för att underlätta införande och ge säker passning. Perfekta för att skydda och avsluta rörändar i måttligt till mycket belastade användningsområden
Runda gängade insatser och glidfötter finns i en mängd varianter och modeller. Vi har fjädergängade insatser och glidfötter som går snabbt att installera i rörändar. Fjädrande gängade insatser är fjäderbelastade för runda och fyrkantiga rör. De fjädrande gängade rörkopplingarna är insatser som knackas in för att sammanfoga rör. De är gängade för ett säkert skruvmontage. Gängade insatser av standardtyp kan användas antingen med justerbara fötter (SR 1572) eller justerbara vinkelfötter (SR 1575). Runda insatser av variant 2 finns med gängstorlekarna M8 och M10 och är lämpliga för väggtjocklekar på 1,0-2,0 mm. Insatser av metall är ytterligare ett insatsalternativ för tuffa krav. De är utmärkta att använda i kombination med hjul eller ställbara fötter. M8 eller M10 gängor med en mjuk fästskruv i stål ger ett bra fäste. Metallgängan ger möjlighet till en mjuk, repeterbar justering och de två gjutna delarna passar ihop bra för att passa i röret. Kraftiga runda gängade insatser finns också med en greppande passning. De är utformade för användning med maskinfötter och är kraftiga för en hög viktbelastning.
Runda gängade insatser finns i en mängd varianter. De gängade insatserna helt i metall är perfekta för kraftiga tillämpningar och är tillverkade av en gjuten aluminiumlegering. Insatser av metall är ytterligare ett insatsalternativ för tuffa krav. De är utmärkta att använda i kombination med hjul eller ställbara fötter. M8 eller M10 gängor med en mjuk fästskruv i stål ger ett bra fäste. Metallgängan ger möjlighet till en mjuk, repeterbar justering och de två gjutna delarna passar ihop bra för att passa i röret.
Dessa runda insatser är tillverkade av svart polyamid (PA) och levereras med bas av stål, perfekt för golv med heltäckningsmatta. Klar för att tryckas på plats och finns som styva eller ledade.
Runda rörinsatser, lämpliga som skydd och avslutning av rörändar. Insatsen som trycks i är antingen räfflad för maximalt grepp eller med slätt skaft för smidig applicering. Olika material och färger för att passa olika tillämpningar.
Rörkopplingar används för anslutning mellan flera rör. Rörkopplingarna trycks in i rören, ytterligare fastsättning behövs inte. Olika riktningar och flera kvadratiska rörkopplingar finns. Perfekt lösning för att åstadkomma en rörram eller ett rörnätverk.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta