Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Titan Låsande skruvar

 (1 Produktserie)

Lista Rutnät

Låsande skruvar – Med skalle

I lager I produktion

De här axelskruvarna har skalle med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontage samt när man har små ytor.

De är en perfekt lösning för paneler med ogängade hål. De används för att uppfylla Maskindirektivet 2006/42/EG - generellt enligt ISO 4762. Låsande skruvar används vanligen med gängade hållbrickor (säljs separat).

De här skrivarna är tillverkade av rostfritt stål som har god beständighet mot korrosion och är lätt att bearbeta. Materialet är ett vanligt val för konstruktions- och fordonstillämpningar.

OBS!: De här skruvarna har skaft med reducerad diameter och ska inte dras åt till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande maskinskruv med den visade gängstorleken.

  • Material: rostfritt stål
  • AISI 303, 1.4305
  • Brottgräns: 550 N/mm²

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)