Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Kvadratiskt huvud Sexkantig Mekaniska komponenter

 (2 Produktserier)

Lista Rutnät

Hexkantsmuttrar med inbyggd tätning

I lager I produktion

Muttrar med inbyggd tätning är en typ av fästelement med en integrerad tätningsfunktion, som kombinerar funktionen hos en mutter och en tätningskomponent till en enda enhet. Dessa muttrar ger tillförlitligt skydd samtidigt som de förenklar monteringsprocessen och eliminerar behovet av ytterligare tätningskomponenter. De hindrar vatten, damm eller andra föroreningar från att tränga in och ger tätning åt båda hållen.

Denna serie av sexkantsmuttrar med inbyggd tätning har en O-ring som är hoptryckt och klämd mellan muttern och komponenten. Lämplig i temperaturer från -100 C till +260 C och kan återanvändas.

Muttrar med inbyggd tätning används i skåp eller inom fordons-, maskin- och elindustrin.

  • Material: Rostfritt stål
  • AISI 303, 1.4305 eller AISI 316, 1.440
  • Draghållfasthet: 550 N/mm² eller 480N/mm²

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

bultar med inbyggd tätning

I lager I produktion

Bultar med inbyggd tätning är fästelement som ger säker och vattentät anslutning i diverse tillämpningar. Det minimerar risken för att de ska lossna på grund av vibrationer och rörelser. De hindrar vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställer en säker, tillförlitlig anslutning.

Tätande bultat används i gängade såväl som ogängade hål i exempelvis rör, ventiler och pumpar.

Det här sortimentet tätande bultar med sexkantshuvud och en inbyggd O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan för att fullborda tätningen. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.

  • Material: Rostfritt stål
  • AISI 303, 1.4305 eller AISI 316, 1.440
  • Draghållfasthet: 550 N/mm² eller 480N/mm²

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)